Наша культура

Сотрудники Phoenix Contact на совещании

Наша культура

Мы являемся лидером мирового рынка в области электротехники и автоматизации, для которого характерно новаторство, любопытство и смелость. Несмотря на стремительный рост компании, мы храним ценности нашего семейного предприятия. Наше стремление к новейшим технологиям опирается на практичность и последовательность. Мы не останавливаемся на достигнутом. В Phoenix Contact основное внимание уделяется людям — независимо от того, являются они сотрудниками или клиентами. Около 17 100 наших сотрудников, воодушевленных технологиями, трудятся в атмосфере уважения и свободы. Мы принимаем целостные решения и на основе открытой политики стимулируем вовлеченность сотрудников. Таким образом мы обеспечиваем устойчивость решений и завоевываем доверие.

Ознакомление

Сотрудник в процессе разработки перед ПК
Корпоративные принципы Phoenix Contact на стене конференц-зала
Беседа двух сотрудников Phoenix Contact
Мужчина держит в руках винт
Сотрудница Phoenix Contact учится за ноутбуком
Сотрудник в процессе разработки перед ПК

С большим энтузиазмом и удовольствием мы непрерывно работаем над новыми и улучшенными решениями. При этом мы предвосхищаем будущие тенденции и действуем с предпринимательской дальновидностью. Мы гордимся тем, что активно развиваем технологии и способствуем развитию отраслей.

Корпоративные принципы Phoenix Contact на стене конференц-зала

Независимость — наше главное достояние. Мы всегда действуем таким образом, чтобы сохранить свободу принятия предпринимательских решений. Это позволяет нам самостоятельно определять не только бизнес-цели, но и формировать корпоративную культуру.

Беседа двух сотрудников Phoenix Contact

Мы определили рамки нашей культуры лидерства в так называемых «Принципах лидерства». При этом одними из важных критериев являются такие качества, как доверие, уважение и признательность. Мы придерживаемся этих ценностей во всех наших отношениях, как внутри компании, так и за ее пределами, и регулярно поддерживаем их. Наша культура лидерства также проявляется в поведении наших руководителей и сотрудников. Для нас важно, чтобы общение происходило на принципах равноправия, в основе наших действий лежали прозрачность и устойчивость и наши сотрудники могли реализовать свой потенциал.

Мужчина держит в руках винт

Мы сами изготавливаем винты, пластиковые и металлические детали, а также высокоавтоматизированные монтажные машины профессионального качества. Так мы обеспечиваем нашу конкурентоспособность и независимость. В общей сложности глубина добавленной стоимости в группе Phoenix Contact составляет 90 %.

Сотрудница Phoenix Contact учится за ноутбуком

Компетенция наших сотрудников является важным ключом к успеху. Кроме большого выбора корпоративных и сторонних курсов для повышения квалификации, мы предоставляем всем сотрудникам полную свободу для самостоятельного обучения на базе нашей собственной библиотеки или в рамках программы по обмену коллегами. Таким образом мы способствуем личностному росту и развитию индивидуальных талантов.

То, что важно для нас

  • Качество

Наш главный приоритет: ваша удовлетворенность и радость от совместной работы с нами. Этого можно добиться только высоким качеством. Во всех направлениях.

  • Мужество

Мы двигаемся вперед. Даже в тяжелые времена. Такую уверенность мы приобрели в ходе многолетнего опыта и постоянного успешного сотрудничества с нашими заказчиками.

  • Надежность

Хорошие партнерские отношения выдерживают испытание временем. Поэтому мы осуществляем решительное долговременное планирование, обладаем надежной финансовой основой и инвестируем в развитие и окружающую среду.

  • Доверие

Это основа любых успешных отношений. Мы завоевываем доверие путем открытых и честных взаимоотношений друг с другом.

  • Близость

Мы говорим на вашем языке — особенно отвечая на ваши вопросы. Конечно же, в многочисленных представительствах по всему миру.

  • Концепция обслуживания

Если, работая с нами, вы чувствуете уверенность и надежность в решении своих задач, значит, наша работа была успешной.