Корпуса для электроники с дисплеями и клавиатурами, а также комплекс услуг

Корпуса для электроники с дисплеями и клавиатурами, а также комплекс услуг Специально для вас

Корпуса для электроники от Phoenix Contact теперь доступны со встроенными сенсорными дисплеями или дисплеями с пленочной клавиатурой и с сервисным пакетом. Сконфигурируйте свой собственный вариант корпуса – мы возьмем на себя все остальное: от печати и механической обработки до предварительного монтажа.

Преимущества для вас

  • Централизованные или децентрализованные: системы корпусов для визуализации и управления в шкафу управления или в полевых условиях
  • Все из одних рук: согласованные друг с другом корпуса, клавиатуры и дисплеи
  • Монтаж plug & play: быстрая сборка готовых модулей
  • Свободный дизайн: индивидуальная адаптация пленочной клавиатуры в конфигураторе
  • Простое встраивание: позиционирование дисплея при помощи конфигуратора
Бесплатный образец
Закажите персональную упаковку образцов
Хотите рассмотреть подробнее и протестировать дисплеи и клавиатуры в корпусах для электроники серии ICS? – Сразу закажите персональную упаковку образцов и убедитесь сами в выгодных решениях от Phoenix Contact.
Заказать бесплатный образец
Инженер-разработчик Phoenix Contact вставляет дисплей в корпус для электроники
3D-вид

Дисплеи и клавиатуры для корпусов для электроники серии ICS при обзоре в 360 градусов

2,4-дюймовые сенсорные дисплеи и 0,96-дюймовые дисплеи с конфигурируемыми пленочными клавиатурами дополняют ассортимент корпусов для электроники серии ICS.

Убедитесь сами на соседнем 3D-изображении в высоком уровне комфорта эксплуатации, обеспечиваемом корпусами серии ICS.

Фотография сенсорных дисплеев корпусов для электроники серии UCS

Сенсорные дисплеи корпусов для электроники серии UCS

Корпуса для электроники серии UCS для встраиваемых систем теперь доступны также с готовыми вырезами для 7-дюймовых сенсорных дисплеев и с готовыми 2,4-дюймовыми сенсорными дисплеями.

Фотография сенсорных дисплеев корпусов для электроники серии ME-IO

Сенсорные дисплеи корпусов для электроники серии ME-IO

Сенсорные дисплеи для корпусов серии ME-IO предлагают решения для индикации и управления особенно для контроллеров.

Обзор особенностей продуктов и объема услуг

Решения для индикации и управления с корпусами для электроники
Корпуса, клавиатуры и дисплеи
Дисплей корпуса для электроники
Пленочные клавиатуры и корпуса для электроники
Человек использует конфигуратор дисплеев для корпусов электроники на компьютере
Решения для индикации и управления с корпусами для электроники

Воспользуйтесь нашим широким ассортиментом корпусных систем для визуализации и управления производственных процессов в полевых условиях или в шкафу управления.

Корпуса, клавиатуры и дисплеи

Приобретите в Phoenix Contact оптимально согласованные друг с другом корпуса, клавиатуры и дисплеи. Наши современные конструкции корпусов позволяют интегрировать дисплеи заподлицо с поверхностью корпуса.

Дисплей корпуса для электроники

Интеграция элементов визуализации и управления в корпуса для электроники раньше всегда была связана с трудностями. Благодаря предварительно изготовленным и испытанным модулям можно экономить время при сборке решения для корпусов.

Пленочные клавиатуры и корпуса для электроники

Создайте индивидуальный вариант пленочной клавиатуры быстро и просто. Вы можете на заказ изменять форму, цвет и печать по желанию. Возможно также нанесение дополнительной маркировки, например, логотипа компании.

Человек использует конфигуратор дисплеев для корпусов электроники на компьютере

Используйте конфигуратор для точного позиционирования дисплея в корпусе для электроники. Здесь вы также можете изменить дизайн в соответствии с вашим запросом. Единственным ограничивающим фактором является размер свободной поверхности.

Электронный журнал
Обзор ассортимента корпусов для электроники
Ознакомьтесь с корпусами для монтажной рейки и наружного применения и узнайте, сколько существует различных способов адаптации корпусов для электроник с учетом ваших индивидуальных потребностей.
Открыть электронный журнал
Корпус для установки на монтажную рейку и корпус полевого устройства