Испытания окружающей средой и на долговечность для штекерных соединителей и корпусов для электроники Высокое качество благодаря максимальной устойчивости к экстремальным внешним условиям в испытательной партии D: Для проверки долговечности наших изделий они подвергаются воздействию экстремальных климатических условий, таких как температурные скачки. Вибростойкость и классы защиты IP также проверяются. Высокое качество, долговечность и надежность даже при самых неблагоприятных условиях являются целью данных испытаний.

Испытание на вибростойкость штекеров в испытательной лаборатории

Контрольная партия D в качестве четвертого модуля перед передачей в серийное производство включает следующие лабораторные испытания:

  • Испытания степени защиты (классификация IP) по DIN 40050-9-60529
  • Вибрационные испытания: синусоидальные колебания, поиск резонанса, механический удар, широкополосный шум (МЭК 60068-2-6)
  • Коррозионные хранения: испытание в солевой камере, испытание воздействием сернистого газа (SO2), климат с конденсатом, поток смешанного газа (МЭК 6988)
  • Климатические хранения: тепло, холод, влажность, перепады температур
Испытание на пыленепроницаемость корпусов для электроники

Испытание на пыленепроницаемость корпусов для электроники

Испытание степени защиты по DIN 40050‑9/60529

Классы защиты IP описывают защиту корпуса от прикосновений к опасным частям, а также от проникновения инородных тел и воды. Для проведения воспроизводимых испытаний объектов тестирования в соответствии с действующими стандартами на защиту от прикосновений, воды и пыли Phoenix Contact располагает соответствующим испытательным оборудованием.

Коррозионное испытание в испытательной лаборатории

Коррозионное испытание в испытательной лаборатории

Коррозионное испытание по МЭК 6988

Высококачественные, газоплотные соединения даже при воздействии агрессивных сред сохраняют область контактирования без коррозии и с низким сопротивлением. При испытании воздействием сернистого газа объект тестирования подвергается воздействию содержащей диоксид серы атмосферы при температуре окружающей среды +40 °C. Для оценки влияния коррозионной среды на место контакта проводится визуальный осмотр и измерение переходного сопротивления контакта после соответствующего времени сушки.

Испытание на вибростойкость прямого штекерного соединителя SKEDD

Испытание на вибростойкость прямого штекерного соединителя SKEDD

Испытания на вибростойкость по МЭК 60068‑2‑6

В данном испытании подтверждается вибростойкость электрического соединения. Объект тестирования подвергается гармонической синусоидальной вибрации, имитирующей вращение, пульсации или знакопеременные силы. По всем трем осям проводятся воздействия колебаниями в диапазоне частоты от 10 Гц до 2000 Гц со скоростью одной октавы в минуту. На объекте тестирования не должны возникать признаки повреждений, препятствующие дальнейшей эксплуатации.

Испытание на воздействие перепадов температуры на штекерный соединитель в лабораторных условиях

Испытание на воздействие перепадов температуры на штекерный соединитель в лабораторных условиях

Испытание на воздействие перепадов температуры по МЭК 60512‑11‑4, испытание 11d

В промышленных приложениях могут возникать обусловленные процессом перепады температуры. Для моделирования таких условий электрические соединения подвергаются экстремальным сменам температуры в климатических камерах. В двухкамерном процессе объекты тестирования перемещаются между нижним и верхним пределом температур в течение нескольких секунд и обычно остаются в каждой камере в течение 45 минут. При этом не должны возникать признаки повреждений, препятствующие дальнейшей эксплуатации.