Компактные oптические кроссы для оптоволокна для установки на монтажную рейку

Компактные oптические кроссы для оптоволокна для установки на монтажную рейку Инновационная технология высокоскоростной передачи данных

Новые оптические кроссы Phoenix Contact для стабильной и надежной передачи данных в режиме реального времени. Компактные и унифицированные по форме соединительные коробки располагают достаточным местом для надежного подключения оптоволоконных кабелей.

Преимущества для вас

  • Стабильно надежная передача данных благодаря всесторонне проверенным компонентам
  • До двенадцати фронтальных дуплексных разъемов и компактные размеры позволяют экономить место в шкафу управления
  • Запатентованная конструкция магазина для монтажного кабеля Pigtail имеет оптимальные размеры, обеспечивая удобство соединения и небольшие радиусы изгиба
  • Сокращение времени монтажа благодаря заводской подготовке к сращиванию
  • Интуитивное управление с лицевой стороны и хорошо обозримая компоновка шкафа управления благодаря унифицированной конструкции Phoenix Contact
 Компактные oптические кроссы серии FDX 20

Компактные oптические кроссы серии FDX 20

До двенадцати фронтальных дуплексных разъемов обеспечивают оптимальные условия для стабильной и надежной передачи данных.

 Штекерные соединители для передачи данных по оптоволокну

Штекерные соединители для передачи данных по оптоволокну

Выбирайте высокую скорость передачи данных, гибкие технологии подключения и надежные концепции защиты.

Компактные oптические кроссы для оптоволокна для установки на монтажную рейку

Компактные oптические кроссы для оптоволокна для установки на монтажную рейку
Компактные oптические кроссы для оптоволокна для установки на монтажную рейку YouTube