Phoenix Contact приходит к Вам в инфомобиле
Следующая остановка: Ваша компания
Когда наш инфомобиль останавливается рядом с Вами, мы приглашаем Вас к знакомству. Обсудите с нашими специалистами все вопросы, связанные с передачей сигналов, данных и питания для современных устройств. В качестве Вашего партнера, мы также предоставим подробные консультации по Вашим индивидуальным требованиям. Приходите и познакомьтесь с нашими технологиями подключения устройств, штекерными соединителями и корпусами для электроники.
Договоритесь о встрече Мы будем рады Вашему визиту в инфомобиль
Хотите, чтобы наш инфомобиль приехал и к Вам? Затем свяжитесь с контактным лицом отдела продаж и договоритесь о личной встрече. Наши специалисты будут рады обменяться с Вами идеями за чашкой кофе или прохладительного напитка. Именно это предлагает Вам инфомобиль:
- Инновационные решения и новинки
- Широкий ассортимент продукции
- Превосходные услуги по всем аспектам дизайна устройств
- Современные технологии и тенденции
Факты и цифры
Выясните, сколько места требуется и предлагается для инфомобиля и как он обеспечивается электроэнергией.
Факты и цифры | |
---|---|
Ширина | 2,67 м (с зеркалом) |
Длина | 7,20 м |
Высота | 3,00 м |
Источник питания | Внешняя электросеть (230 В / 16 А) или встроенный аккумулятор (максимальная длительная мощность 1 500 Вт) |
Выставочная площадь | 9 квадратных метров |
Требуемая площадь | 9,2 x 4,3 м |