Защита от перенапряжений для зарядных станций — безопасная и бесперебойная зарядка
Устройства защиты от импульсных перенапряжений CHARX protect разработаны специально для использования на зарядных станциях и настенных боксах. Они защищают систему питания и подключенный электромобиль от опасных перенапряжений, вызванных ударами молний и коммутационными действиями в сети.
Преимущества для вас
- Бесперебойное продолжение процесса зарядки благодаря защищенной системе электропитания
- Дополнительная защита подключенного электромобиля
- Высокая степень готовности оборудования благодаря мощной защитной схеме
- Простое измерение изоляции и простая замена благодаря штекерным защитным модулям
- Перепутывание штекеров невозможно благодаря механической кодировке
Основные характеристики
- Общий разрядный ток: 50 кА (10/350 мкс)
- Низкий уровень защиты: 1,2 кВ
- Оптомеханический индикатор состояния
- Дистанционная сигнализация при помощи переключающего контакта без нулевого потенциала
- Штекерные модули защиты
- Возможность проверки штекера с помощью CHECKMASTER 2