Зарядный кабель CCS тип 1 для High Power Charging — быстрая зарядка для Северной Америки до 500 кВт
Зарядные кабели DC CHARX connect с технологией High Power Charging теперь поставляются также для североамериканского стандарта зарядки CCS тип 1. Зарядные штекеры с жидким охлаждением позволяют заряжать электромобили за несколько минут. Широкий выбор принадлежностей дополняет ассортимент.
Преимущества для вас
- Ультрабыстрая зарядка HPC мощностью до 500 кВт, эффективное охлаждение и безопасность благодаря контролю температуры и утечек
- Быстрая и безопасная установка при помощи опциональных проходных деталей
- Удобство обслуживания и экологическая безопасность благодаря использованию сменной стыковочной части и полуоткрытого контура охлаждения на водогликолевой основе
- Удобство управления благодаря гибкому зарядному кабелю и прорезиненным захватным компонентам
Основные характеристики
- Рабочий ток DC: 500 A
- Рабочее напряжение DC: 1000 В
- Шинный интерфейс CAN и выход сигнала состояния
- Датчики температуры и утечки
- Хладагент: смесь воды и гликоля
- Степень защиты: IP54 (в подключенном состоянии)
- Длина кабеля: 5 м (другие варианты по запросу)