Устройство WLAN 5110, установленное в шкафу управления

WLAN 5110 Гибкое решение на базе WLAN для шкафа управления

WLAN 5110 – это мощная точка доступа и клиент стандарта WLAN 802.11n для организации крупных беспроводных сетей или Ethernet-соединений на больших расстояниях. Благодаря интегрированной технологии управления кластерами можно быстро и просто настраивать и обслуживать все точки доступа WLAN 5110 отдельной сети WLAN при помощи централизованного веб-интерфейса. Компактная конструкция позволяет монтировать устройство не только в шкафу управления, но и в компактных распределительных коробках на оборудовании.

Иконка для увеличенной дальности действия

Увеличенная дальность действия благодаря современным стандартам и технологии MIMO

Мощный модуль WLAN IEEE 802.11n с увеличенной дальностью действия

Сильный радиосигнал и многоантенная технология MIMO (Multiple Input, Multiple Output) в рамках стандарта IEEE 802.11n являются решающими факторами стабильной, быстрой и надежной радиосвязи на большие расстояния. Особенно хорошо это проявляется в сложных промышленных условиях. Даже при использовании клиента WLAN с поддержкой старого стандарта 802.11a/b/g в большинстве случаев значительно увеличиваются стабильность и дальность действия радиосвязи.

Ваше преимущество: Меньше точек доступа на единицу площади.

Технология управления кластерами для централизованной настройки

Реализованная в WLAN 5110 функция управления кластерами обеспечивает возможность простого централизованного конфигурирования всех точек доступа WLAN 5110 инфраструктурной сети WLAN вместе с помощью одного веб-интерфейса. Для настройки всех точек доступа и их интеграции в имеющиеся сети требуются считанные минуты.

Дополнительное удобство при конфигурировании и обслуживании системы обеспечивают кнопка выбора режимов («Mode») и SD-карта памяти, на которую можно сохранять данные конфигурации и образ встроенной программы.

Преимущество для вас: быстрая и простая конфигурация сети WLAN

Технология управления кластерами

Быстрая и простая конфигурация сети

Механизмы безопасности WLAN 5110

Надежность и совместимость: WLAN 5110

Совместимость, надежность и дополнительные возможности

Модуль WLAN 5110 поддерживает самые современные механизмы безопасности WLAN, включая аппаратное AES-шифрование. Безусловно, модуль совместим со всеми устройствами WLAN с поддержкой стандартов 802.11a,b,g и 802.11n.

Кроме того, WLAN 5110 имеет дополнительные функции и возможности, реализуемые только в сочетании с другим модулем WLAN 5110 или WLAN 1100. К примеру, режим «полностью прозрачного моста» (Fully Transparent Bridge) для прозрачной передачи протоколов 2-го уровня через сети WLAN, оптимизированная многоадресная передача, например, для EtherNet/IP, или дополнительно оптимизированный ускоренный роуминг.

Преимущества: Высокая надежность, совместимость и оптимизация под особенности промышленного применения

Антенны для продуктов WLAN

Антенны, подходящие для наших продуктов с поддержкой WLAN

Внешние антенные разъемы для гибкого использования антенн

Уверенный прием сигнала – решающий фактор быстрой и надежной радиосвязи. Поэтому крайне важно выбрать высококачественные антенны, подходящие для планируемых задач. Мы предлагаем широкий выбор антенн и принадлежностей для любых задач применения.

  • Ненаправленные антенны с высокой дальностью действия во всех направлениях
  • Направленные антенны с ориентированной зоной действия большой протяженности
  • Кабель-антенны для подвижных систем, например, для подвесных электрических конвейеров

Ваше преимущество: Всегда оптимальный прием сигнала

Монтажный набор RUGGED BOX

Монтажный комплект RUGGED BOX для точки доступа WLAN 5110

Компактная конструкция: подходит в т. ч. для установки в местные распределительные коробки

Точки доступа WLAN требуют установки в местах с оптимальными условиями для работы антенны. Как правило, такие места удалены от шкафов управления. Поэтому модуль WLAN 5110 имеет конструкцию, позволяющую встраивать его в компактные распределительные коробки на оборудовании, в т. ч. с подключенным кабелем Ethernet или антенным кабелем.

В рамках серии RUGGED BOX мы предлагаем ряд надежных комплектов распределительных коробок со степенью защиты IP66, специально адаптированных под модуль FL WLAN 5110. С напрямую навинчивающимися антеннами или блоком питания для эксплуатации в сетях 220 В. Вы получите именно ту конфигурацию точки доступа, которая вам необходима.

Ваше преимущество: Гибкие возможности установки WLAN 5110 в оптимальном месте

WLAN 5110 в распределительной коробке

Передача энергии и данных для WLAN 5110 благодаря разветвителю PoE

Технология Power over Ethernet (PoE) для простого монтажа в поле

В дополнение к WLAN 5110 мы предлагаем разветвитель Power over Ethernet (PD) для разделения питания и передачи данных согласно IEEE 802.3af и IEEE 802.3at. Продукт обеспечивает возможность простой и недорогой кабельной разводки удаленной точки доступа WLAN к сети Ethernet и источнику питания с помощью всего лишь одного кабеля Ethernet. Распределитель PoE обеспечивает стандартные для промышленного применения 24 В DC и, в зависимости от типа подсоединенного питания PoE (802.3af/802.3at), мощность 10,5 Вт или 21,5 Вт. Подходящие модули питания и коммутаторы PoE см. в нашем ассортименте продукции для сетей.

Ваше преимущество: Простая установка с использованием одного кабеля

Типичные сферы применения WLAN 5110

Мужчина в процессе беспроводного доступа к машине при помощи интеллектуальных устройств
Беспроводной доступ к машинам, например, для дистанционного обслуживания при помощи интеллектуальных устройств
Крупный план больших деталей машины
Интеграция труднодоступных деталей машины в сеть
Специалист, устанавливающая сети на крыше
Реализация производительных соединений для передачи данных через многие километры
Гибкие автономные транспортные системы во внутренней логистике
Надежная связь для транспортных систем во внутренней логистике

Краткий обзор WLAN 5110

WLAN 5110

Характеристики
Стандарты WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n
Диапазоны частоты и каналы (*зависит от страны) 2,4 ГГц: канал 1-13* | 5 ГГц: канал 36-165*
Макс. скорость передачи данных (брутто) 300 Мбит/с
Макс. пропускная способность (нетто) < 90 Мбит/с
Режимы работы Точка доступа, клиент, ретранслятор
Макс. излучаемая мощность 18 дБм
Количество антенн 1–2 (внешние)
К списку продукции

Сравнение других продуктов WLAN

Сравните свойства различных модулей радиосвязи WLAN нашего производства, чтобы просто найти подходящий продукт.

FL WLAN 101x, FL WLAN 201x

Компактный модуль радиосвязи для подключения внешних антенн

FL WLAN 110x, FL WLAN 210x

Решение на базе WLAN для машиностроения

FL EPA 2, FL EPA 2 RSMA

Для простой и быстрой адаптации устройств к работе в беспроводной сети

Монтаж В шкафу управления, в распределительных коробках (адаптер для установки на монтажную рейку (опционально*) или настенный монтаж) На шкафу управления, машине и т.д.: монтаж в одно отверстие
Стандарты WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n IEEE 802.11 a/b/g/n
Максимальная скорость передачи данных (брутто) 300 Мбит/с 300 Мбит/с
Максимальная скорость передачи данных (нетто) >60 Мбит/с (WLAN 101x), <90 Мбит/с (WLAN 201x) >60 Мбит/с
Входящие в комплект антенны Нет: до двух внешних разъемов (RSMA) Да: две внутренние (5 дБи)
Макс. излучаемая мощность 19 дБм (антенный разъем) 20 дБм (с антеннами)
ATEX / МЭК Ex Да: WLAN 2010 (МЭК Ex: WLAN 1011, 2011) Нет
Класс 1, раздел 2 Да: WLAN 1011, 2011 Да: WLAN 1101, 2101
Режимы работы Точка доступа, клиент, ячейка (только WLAN 201x) Точка доступа, клиент, ячейка (только WLAN 210x)
Несколько интерфейсов WLAN Да: виртуальная дуальная точка доступа или точка доступа и клиент Да: виртуальная дуальная точка доступа или точка доступа и клиент
Максимальное количество клиентов WLAN на ТД 10 (WLAN 101x), 60 (WLAN 201x) 10 (WLAN 110x), 60 (WLAN 210x)
Соединения 1 x RJ45 1 x RJ45
Степень защиты IP20 IP54 (WLAN 110x), IP68 (WLAN 210x)
Узнать больше Узнать больше Узнать больше