WLAN 1100 и WLAN 2100 – решения на базе WLAN для машиностроения
Модуль радиосвязи WLAN 1100 позволяет легко и быстро интегрировать интерфейс WLAN в имеющиеся машины и промышленные установки. С помощью WLAN 1100 можно как создать локальную беспроводную сеть (точка доступа), так и интегрировать ту или иную машину в имеющуюся сеть WLAN (сетевой адаптер WLAN). Модуль WLAN 1100 отличается быстрым и устойчивым приемом сигнала. Компактность, исключительная прочность, интегрированные антенны – продуманные до мелочей особенности модуля, рассчитанные на приложения в машиностроении и производстве оборудования.
Сравнение WLAN 1100 и классической установки с антеннами
WLAN 1100, выгодное комплексное решение
Типичное промышленное решение на базе WLAN для применения в машинах и установках состоит из модуля WLAN, антенных кабелей и максимально надежных качественных антенн. Все это требует много места, трудоемкой установки и нередко довольно дорого стоит.
В случае же WLAN 1100 модуль радиосвязи и антенны объединены в одном компактном устройстве, которое просто привинчивается на шкаф управления или машину.
Преимущество для вас: Экономичное и простое в установке комплексное решение.
Простота монтажа WLAN 1100
Простая установка и подключение с помощью единственного отверстия
Модуль радиосвязи WLAN 1100 крепится в гнездо, подобно антенне. Для этого на машине или шкафу управления необходимо всего лишь одно отверстие диаметром 40 мм. Через это отверстие внутрь машины или шкафа управления вставляется зона размещения соединений модуля WLAN 1100 и закрепляется там с помощью гайки. Подключение к источнику питания и сети Ethernet выполняется с помощью штекерных соединителей с зажимом push-in и штекеров RJ45. Поскольку WLAN 1100 не требует отдельного места внутри шкафа управления, его установка возможна в любой момент.
Преимущество для вас: Быстрая и компактная установка.
Максимальный уровень приема с радиомодулем WLAN 1100
Максимальный уровень приема благодаря оптимизированным антеннам и стандарту WLAN IEEE 802.11n
Уверенный прием сигнала – решающий фактор быстрой и надежной радиосвязи. Поэтому крайне важно выбрать высококачественные антенны. В модуле WLAN 1100 реализована комбинация из двух разных специально разработанных типов антенн. Ненаправленная антенна на 360° и направленная антенна с круговой поляризацией. Вместе с мощным модулем WLAN 802.11n модуль радиосвязи WLAN 1100 обеспечивает безупречный прием даже в экстремально неблагоприятных промышленных условиях.
Две мощные встроенные антенны с технологией MIMO (Multiple Input, Multiple Output) обеспечивают быстрый и устойчивый прием радиосигнала везде, где нужно. Это повышает надежность, скорость и радиус действия системы радиосвязи.
Преимущество для вас: Всегда максимальный уровень приема.
Модуль WLAN 1100 выдерживает даже сильные удары
Выдерживает самые суровые условия
Модули, расположенные вне защищающего шкафа управления, должны выдерживать длительное агрессивное воздействие. Корпус должен быть рассчитан на сильные удары и толчки. Корпус WLAN 1100 отличается высочайшей прочностью и способен выдерживать серьезные механические нагрузки и удары (ударопрочность: IK08).
Преимущество для вас: Длительный срок службы даже в суровых условиях эксплуатации.
Повышенная безопасность благодаря использованию стандартов безопасности и системы пользовательских профилей
Высокий уровень безопасности благодаря двум виртуальным точкам доступа и IP-фильтрам
Мы придаем большое значение защите сетей и данных от злоупотребления и манипуляций. Модуль радиосвязи WLAN 1100 поддерживает современные стандарты безопасности WLAN, включая аппаратное AES-шифрование. Кроме того, для двух разных групп пользователей, например, для сервисного персонала и операторов, могут быть настроены разные точки доступа WLAN с собственными паролями и фильтрами доступа. Так, например, сервисный персонал может иметь неограниченный беспроводной доступ ко всем устройствам в сети, в то время как операторы – только к серверу визуализации.
Преимущество для вас: Надежная защита от нежелательного вмешательства.
WLAN 1100 допускает возможность конфигурирования посредством CLI
Простое управление посредством SPS и команд CLI
С помощью ПК или SPS и команд http CLI можно легко конфигурировать модуль WLAN 1100 и управлять им во время его работы. Это позволяет гибко решать множество задач. Например, несколько модулей WLAN 1100 можно быстро и легко конфигурировать одной командой. Кроме того, можно автоматизировать сетевое администрирование, например, с целью выдачи пользователям WLAN новых сеансовых паролей для каждого соединения. Это позволяет устранить угрозу безопасности из-за использования общего статического пароля WLAN.
Преимущество для вас: Полный контроль для программистов машин.
FL WLAN 2100 с режимом работы WLAN Mesh
WLAN Mesh для сетей автоматизации
Новый режим работы WLAN Mesh модулей радиосвязи FL WLAN 2100 позволяет создавать сети WLAN простым способом и повышать дальность действия существующих сетей WLAN. Большое количество используемых точек доступа Mesh рассчитано на покрытие больших площадей без необходимости прокладывать кабели. Функция WLAN Mesh также доступна на более ранних модулях WLAN 2100 после обновления встроенной программы.
Преимущество для вас: Возможность реализации автономных самоорганизующихся сетей ad-hoc.
Краткий обзор WLAN 1100
|
|
|
---|---|---|
WLAN 1100 | WLAN 2100 | |
Характеристики | ||
Стандарты WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n |
Диапазоны частоты и каналы (*зависит от страны) | 2,4 ГГц: канал 1-13*; 5 ГГц: канал 36-165* | 2,4 ГГц: канал 1-13*, 5 ГГц: канал 36-165* |
Макс. скорость передачи данных (брутто) | 300 Мбит/с | 300 Мбит/с |
Макс. пропускная способность (нетто) | >60 Мбит/с | >60 Мбит/с |
Режимы работы | Точка доступа, клиент, 2 виртуальные точки доступа | Точка доступа, клиент, 2 виртуальные точки доступа, mesh |
Макс. излучаемая мощность | 20 дБм (с антеннами) | 20 дБм (с антеннами) |
Количество антенн | 2 (внутренние) | 2 (внутренние) |
Макс. количество клиентов WLAN | 10 клиентов | 60 клиентов |
Степень защиты в смонтированном состоянии | IP54 | IP66 и IP68 |
Температура окружающей среды (эксплуатация) | 0 °C … +60 °C | -40 °C … +60 °C |
Сравнение других продуктов WLAN
Сравните свойства различных модулей радиосвязи WLAN нашего производства, чтобы просто найти подходящий продукт.
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
FL WLAN 511x
Гибкое решение на базе WLAN для шкафа управления |
FL WLAN 101x, FL WLAN 201x
Компактный модуль радиосвязи для подключения внешних антенн |
FL WLAN 110x, FL WLAN 210x
Решение на базе WLAN для машиностроения |
FL EPA 2, FL EPA 2 RSMA
Для простой и быстрой адаптации устройств к работе в беспроводной сети |
|
Монтаж | В шкафу управления, в распределительных коробках (адаптер для установки на монтажную рейку) | В шкафу управления, в распределительных коробках (адаптер для установки на монтажную рейку (опционально*) или настенный монтаж) | На шкафу управления, машине и т.д.: монтаж в одно отверстие | На шкафах управления, стенах (настенный монтаж) |
Стандарты WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n |
Максимальная скорость передачи данных (брутто) | 300 Мбит/с | 300 Мбит/с | 300 Мбит/с | 130 Мбит/с |
Максимальная скорость передачи данных (нетто) | <90 Мбит/с | >60 Мбит/с (WLAN 101x), <90 Мбит/с (WLAN 201x) | >60 Мбит/с | <20 Мбит/с |
Входящие в комплект антенны | Нет: до двух внешних разъемов (RSMA) | Нет: до двух внешних разъемов (RSMA) | Да: две внутренние (5 дБи) | Да: две внутренние или внешние (версия RSMA) (3 дБи) |
Макс. излучаемая мощность | 19 дБм (антенный разъем) | 19 дБм (антенный разъем) | 20 дБм (с антеннами) | 15 дБм (антенный разъем) |
ATEX / МЭК Ex | Да | Да: WLAN 2010 (МЭК Ex: WLAN 1011, 2011) | Нет | Нет |
Класс 1, раздел 2 | Да: WLAN 5111 | Да: WLAN 1011, 2011 | Да: WLAN 1101, 2101 | Да |
Режимы работы | Точка доступа, ретранслятор, клиент | Точка доступа, клиент, ячейка (только WLAN 201x) | Точка доступа, клиент, ячейка (только WLAN 210x) | Точка доступа, клиент |
Несколько интерфейсов WLAN | Да: виртуальная дуальная точка доступа или точка доступа и клиент | Да: виртуальная дуальная точка доступа или точка доступа и клиент | Да: виртуальная дуальная точка доступа или точка доступа и клиент | Отдельная точка доступа или клиент |
Максимальное количество клиентов WLAN на ТД | 64 | 10 (WLAN 101x), 60 (WLAN 201x) | 10 (WLAN 110x), 60 (WLAN 210x) | 7 |
Соединения | 2 x RJ45, гнездо SD-карты для конфигурации | 1 x RJ45 | 1 x RJ45 | M12, напряжение и данные |
Степень защиты | IP20 | IP20 | IP54 (WLAN 110x), IP68 (WLAN 210x) | IP65 |
Узнать больше | Узнать больше | Узнать больше | Узнать больше |