WLAN 1010 и WLAN 2010 Компактный модуль радиосвязи для подключения внешних антенн
Модули радиосвязи WLAN 1010 и 2010 имеют особо компактную конструкцию. Благодаря наличию внешних разъемов для подключения антенн устройства наилучшим образом рассчитаны на комплексные задачи беспроводной связи, при которых требуются гибкие возможности позиционирования антенн. Кроме того, они обладают высокой надежностью, которая зарекомендовала себя на устройствах 1000-й и 2000-й серий. Также устройства оснащены прочными промышленными корпусами, надежной беспроводной технологией MIMO и многочисленными программными функциями, которые можно конфигурировать при помощи универсальных интерфейсов Web, SNMP, REST-API или CLI.
Устройство WLAN 1010 обладает универсальными монтажными опциями
WLAN 1010 подходит для установки в узкие машины
Транспортные средства, складские шаттлы и машины должны иметь небольшие габариты. Для многих конструкций характерна одна общая проблема — нехватка места. Поэтому все компоненты должны быть компактными и обладать гибкими возможностями монтажа. Именно с учетом этих требований была разработана серия WLAN 1010. Компактный модуль WLAN можно устанавливать на стенках и металлических поверхностях или крепить защелками на монтажной рейке. Металлическое основание обеспечивает прочное крепление и надежный отвод тепла.
Преимущество для вас: устройство можно устанавливать в любом месте.
Две внешние антенны обеспечивают оптимальное покрытие беспроводной сети в WLAN 1010
Разъем для подключения внешних антенн
Правильное решение по размещению антенн является важным условием надежного беспроводного соединения. Чтобы обеспечить надежное покрытие беспроводной сети, часто требуется установка антенн на разных сторонах транспортного средства. Для таких случаев устройство FL WLAN 1010 оснащено двумя разъемами для подключения антенн. Таким образом у клиента всегда есть возможность выбрать оптимальное решение.
Преимущество для вас: Наилучший прием даже в сложных пространственных условиях.
Повышенная безопасность благодаря использованию стандартов безопасности и системы пользовательских профилей
Высокий уровень безопасности благодаря двум виртуальным точкам доступа и IP-фильтрам
Мы придаем большое значение защите сетей и данных от злоупотребления и постороннего вмешательства. Устройство WLAN 1010 поддерживает актуальные стандарты безопасности WLAN, например, шифрование WPA AES или аутентификация RADIUS. Кроме того, для двух разных групп пользователей, например, для сервисного персонала и операторов, могут быть настроены разные точки доступа WLAN с собственными паролями и фильтрами доступа. Так, например, сервисный персонал может иметь неограниченный беспроводной доступ ко всем устройствам в сети, в то время как операторы — только к серверу визуализации.
Преимущество для вас: Безопасность от постороннего вмешательства и злоупотребления.
Устройство WLAN 1010 можно конфигурировать при помощи REST API
Простое управление посредством SPS: с использованием REST-API
Устройство WLAN 1010 можно конфигурировать или им можно управлять до времени исполнения простым способом при помощи REST API на ПК или SPS. Например, несколько модулей WLAN-1010 можно быстро и легко конфигурировать одной командой. Кроме того, при помощи контроллера можно автоматизировать сетевое администрирование, например, с целью выдачи пользователям WLAN новых сеансовых паролей для каждого соединения. Это позволяет устранить угрозу безопасности из-за использования общего статического пароля WLAN.
Преимущество для вас: полный контроль при программировании машин.
FL WLAN 2010 с режимом работы WLAN Mesh
WLAN Mesh для сетей автоматизации
Новый режим работы WLAN Mesh модулей радиосвязи FL WLAN-2010 позволяет создавать сети WLAN простым способом и повышать дальность действия существующих сетей WLAN. Большое количество используемых точек доступа Mesh рассчитано на покрытие больших площадей без необходимости прокладывать кабели. Функция WLAN Mesh также доступна на более ранних модулях WLAN-2010 после обновления встроенной программы.
Преимущество для вас: Возможность реализации автономных самоорганизующихся сетей ad-hoc.
Обзор WLAN 1010 и 2010
|
|
|
---|---|---|
WLAN 1010 | WLAN 2010 | |
Характеристики | ||
Стандарты WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n |
Диапазоны частоты и каналы (*зависит от страны) | 2,4 ГГц: канал 1-13* | 5 ГГц: канал 36-165* | 2,4 ГГц: канал 1-13* | 5 ГГц: канал 36-165* |
Макс. скорость передачи данных (брутто) | 300 Мбит/с | 300 Мбит/с |
Макс. пропускная способность (нетто) | > 60 Мбит/с | < 90 Мбит/с |
Режимы работы | Точка доступа, клиент, 2 виртуальные точки доступа | Точка доступа, клиент, 2 виртуальные точки доступа, mesh |
Макс. излучаемая мощность | 16 дБм | 16 дБм |
Количество антенных портов | 2 (RSMA) | 2 (RSMA) |
Макс. количество клиентов WLAN | 10 клиентов | 60 клиентов |
Степень защиты в смонтированном состоянии | IP20 | IP20 |
Температура окружающей среды (эксплуатация) | 0 °C ... +60 °C | –40 °C ... +60 °C |
К списку продукции | К списку продукции |
Сравнение других продуктов WLAN
Сравните свойства различных модулей радиосвязи WLAN нашего производства, чтобы просто найти подходящий продукт.
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
FL WLAN 511x
Гибкое решение на базе WLAN для шкафа управления |
FL WLAN 101x, FL WLAN 201x
Компактный модуль радиосвязи для подключения внешних антенн |
FL WLAN 110x, FL WLAN 210x
Решение на базе WLAN для машиностроения |
FL EPA 2, FL EPA 2 RSMA
Для простой и быстрой адаптации устройств к работе в беспроводной сети |
|
Монтаж | В шкафу управления, в распределительных коробках (адаптер для установки на монтажную рейку) | В шкафу управления, в распределительных коробках (адаптер для установки на монтажную рейку (опционально*) или настенный монтаж) | На шкафу управления, машине и т.д.: монтаж в одно отверстие | На шкафах управления, стенах (настенный монтаж) |
Стандарты WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n |
Максимальная скорость передачи данных (брутто) | 300 Мбит/с | 300 Мбит/с | 300 Мбит/с | 130 Мбит/с |
Максимальная скорость передачи данных (нетто) | <90 Мбит/с | >60 Мбит/с (WLAN 101x), <90 Мбит/с (WLAN 201x) | >60 Мбит/с | <20 Мбит/с |
Входящие в комплект антенны | Нет: до двух внешних разъемов (RSMA) | Нет: до двух внешних разъемов (RSMA) | Да: две внутренние (5 дБи) | Да: две внутренние или внешние (версия RSMA) (3 дБи) |
Макс. излучаемая мощность | 19 дБм (антенный разъем) | 19 дБм (антенный разъем) | 20 дБм (с антеннами) | 15 дБм (антенный разъем) |
ATEX / МЭК Ex | Да | Да: WLAN 2010 (МЭК Ex: WLAN 1011, 2011) | Нет | Нет |
Класс 1, раздел 2 | Да: WLAN 5111 | Да: WLAN 1011, 2011 | Да: WLAN 1101, 2101 | Да |
Режимы работы | Точка доступа, ретранслятор, клиент | Точка доступа, клиент, ячейка (только WLAN 201x) | Точка доступа, клиент, ячейка (только WLAN 210x) | Точка доступа, клиент |
Несколько интерфейсов WLAN | Да: виртуальная дуальная точка доступа или точка доступа и клиент | Да: виртуальная дуальная точка доступа или точка доступа и клиент | Да: виртуальная дуальная точка доступа или точка доступа и клиент | Отдельная точка доступа или клиент |
Максимальное количество клиентов WLAN на ТД | 64 | 10 (WLAN 101x), 60 (WLAN 201x) | 10 (WLAN 110x), 60 (WLAN 210x) | 7 |
Соединения | 2 x RJ45, гнездо SD-карты для конфигурации | 1 x RJ45 | 1 x RJ45 | M12, напряжение и данные |
Степень защиты | IP20 | IP20 | IP54 (WLAN 110x), IP68 (WLAN 210x) | IP65 |
Узнать больше | Узнать больше | Узнать больше | Узнать больше |