Управляемые коммутаторы с поддержкой работы в реальном времени – возможность Time Sensitive Networking
Новые FL SWITCH TSN 2300 представляют собой первые коммутаторы Phoenix Contact для Time Sensitive Networking (TSN). Кроме использования в классических приложениях, они позволяют также реализовать распределенные и критические по времени сети Ethernet, используя инновационную технологию TSN.
Преимущества для вас
- Неограниченные возможности для создания распределенных и критических по времени приложений
- Повышение производительности, прочности и готовности сетей Ethernet
- Поддержка профиля PROFINET TSN
- Удобная настройка конфигурации изохронного обмена данными благодаря инновационной функции TSN
- Поддержка всех функций известной серии FL SWITCH 2300
Основные характеристики
- Версия PROFINET 2.4
- IEEE 802.1AS (точная синхронизация времени)
- Frame Pre-emption
- Управление потоковой передачей посредством PROFINET
- Штекерный модуль памяти настроек конфигурации (SD-карта)
- Подключение до 16 гигабитных компонентов Ethernet