Управляемые коммутаторы плоской конструкции — для любого шкафа управления
Управляемые коммутаторы серии 2000 имеют оптимальные характеристики для использования в автоматизированных приложениях. Новые варианты 2000F обладают плоской конструкцией и направлением порта вперед, позволяя таким образом объединять в сеть компоненты Ethernet даже в шкафах управления с небольшой глубиной.
Преимущества для вас
- Компактная конструкция для плоских шкафов управления
- Стабилизация сетей без необходимости настройки конфигурации в неуправляемом режиме
- Простые и широкие возможности настройки конфигурации (например, через карту microSD или кнопку выбора режима)
- Локализация и устранение сетевых ошибок благодаря многочисленным функциям диагностики
- Защита сети от ненужного обмена данными при помощи фильтра многоадресных потоков
Основные характеристики
- Глубина 37 мм от DIN-рейки
- Диапазон температуры: 0 °C ... +60 °C
- Напряжение питания: 18 В DC … 32 В DC
- Loop Protection посредством RSTP
- Syslog, SNMP и CLI
- PROFINET (класс соответствия A) и базовый набор функций EtherNet/IP™