Управляемые коммутаторы IRT
Изделия семейства FL SWITCH IRT, оснащенные контроллерами ERTEC, идеально подходят для систем на базе PROFINET. Эти коммутаторы соответствуют всем требованиям к оптимальной ретрансляции пакетов PROFINET. Встроенное устройство ввода-вывода PROFINET обеспечивает возможность полноценного конфигурирования и управления коммутатором FL SWITCH IRT с контроллера.
Определение приоритета пакетов PROFINET
Передача приоритетных данных PROFINET
Независимо от приоритета пакетов данных пакеты PROFINET обрабатываются в первую очередь путем поиска PROFINET-ID в заголовочном файле входящего пакета.
В случае распознавания PROFINET-ID в заголовке пакету данных присваивается наивысший приоритет для обработки. Это позволяет устанавливать более высокий приоритет для некоторых приложений, например, для потоков видеоданных, без нарушения обмена данными PROFINET.
Благодаря этому оператору установки не придется самостоятельно определять приоритет пакетов PROFINET. Это упрощает процесс планирования сети и обеспечивает возможность точного разделения всех не-PROFINET-сообщений по приоритетам.
При передаче данных в режиме 100 Мбит – благодаря применению технологии сквозной коммутации – достигается короткое время задержки дальнейшей передачи пакетов. Таким образом, даже несколько коммутаторов быстро доставляют пакеты PROFINET по адресу назначения.
Конфигурирование коммутаторов IRT
Интеграция в инжиниринговый процесс
Вы можете настроить всю конфигурацию FL SWITCH IRT с помощью контроллера PROFINET – от первого ввода в эксплуатацию, включая присваивание IP-адресов по протоколу DCP, до настройки портов.
В процессе эксплуатации для считывания и контроля всех диагностических данных коммутаторов IRT используется устройство ввода-вывода PROFINET.
Соответствующий стандарту PROFINET протокол обнаружения канального уровня LLDP обеспечивает возможность быстрой замены устройств и контроля сетевой топологии.
Диагностика оптоволоконных каналов
Диагностика оптоволоконных каналов
Коммутаторы FL SWITCH IRT могут выполнять операции по диагностике оптоволоконных каналов PROFINET и передавать диагностические параметры контроллеру.
Это обеспечивает возможность постоянного контроля качества оптоволоконных каналов. Коммутаторы IRT предоставляют данные о длине канала между двумя подключенными к сети устройствами, что может использоваться техническими специалистами для более эффективной оценки состояния оптоволоконных каналов.
Переключение в случае неисправности
MRP — гарантированно короткое время коммутации
Благодаря поддержке протокола резервирования среды (MRP) коммутаторы FL SWITCH IRT обеспечивают бесперебойный обмен данными в вашей сети. Являясь частью стандарта МЭК 62439, протокол MRP гарантирует время коммутации в случае неполадки, не превышающее 200 мс.
При помощи сменного модуля памяти настроек конфигурации FL MEM PLUG/MRM в коммутаторе IRT можно активировать функцию менеджера MRP. С ней коммутатор берет на себя контроль функции резервирования всего кольца MRP. Кроме того, конфигурацию устройства можно сохранить на внешний носитель, что предельно упрощает последующую замену устройства.
Обзор FL SWITCH IRT
Краткий обзор важнейших данных:
FL SWITCH IRT | |
---|---|
Скорость передачи | 10/100 Мбит/с |
Контакт для передачи аварийного сигнала | да |
Диапазон температуры | -25 °C ... +60 °C |
Напряжение питания | 18,5–30,2 В DC (с резервированием) |
Функции фильтрации | |
Quality of Service («Качество сервиса») | да |
VLAN | нет |
Многоадресная фильтрация / отслеживание сетевого трафика IGMP | нет |
Резервирование | |
Быстрое связующее дерево (RSTP) | нет |
Менеджер MRP / клиент | да (опция) / да |
Обнаружение высокоскоростного кольца (FRD) | нет |
Поддержка большой древовидной схемы (LTS) | нет |
Функции управления | |
Конфигурирование портов, статистика и использование | да |
Протокол канального уровня (LLDP) | да |
Обнаружение конфликтов адресов (ACD) | нет |
Протоколы автоматизации | |
Класс соответствия PROFINET | C |
Устройство PROFINET | да |
EtherNet/IP™, расширенная многоадресная фильтрация | нет |
Допуски / сертификаты | |
Допуск на использование в морских условиях | нет |
Ex-сертификаты | нет |
К списку продукции |