Универсальные промышленные ПК со степенью защиты IP65 для использования в полевых условиях

Универсальные промышленные ПК

AIO65 является новой серией конфигурируемых промышленных ПК со степенью защиты IP65 с дисплеями от 15,6" до 21,5" с функцией Full-HD, различными классами производительности и возможностями монтажа, а также подходящими опциями (например, кнопочный модуль, сигнальная колонка).

Преимущества для вас

  • Полная защита со степенью IP65
  • Привлекательный промышленный дизайн
  • Масштабируемая производительность процессора
  • Высокая степень надежности благодаря пассивной системе охлаждения
  • Кнопки, выключатели или аварийный останов непосредственно в операторском интерфейсе при помощи кнопочного модуля

Основные характеристики

  • Дисплеи 15,6", 18,5" и 21,5" с разрешением Full-HD и PCAP-Touch
  • Процессор Intel® Pentium®-N4200 или Core™ i5-7442EQ
  • Модуль памяти mSATA SSD
  • Windows® 10 IoT LTSC 2019
  • Монтаж при помощи VESA, кронштейнов или опорных стоек
  • Возможность расширения кнопочным модулем и/или сигнальной колонкой