Зарядные розетки на электромобиле для любых приложений — от зарядки переменным током до High Power Charging
Универсальные зарядные розетки на электромобиле CHARX connect соответствуют всем распространенным стандартам зарядки и классам производительности и рассчитаны на любые типы электромобилей. Впервые ассортимент включает также зарядные розетки переменного тока. Кроме того, оптимизированы параметры температурных датчиков, класса защиты IP и технологии подключения.
Преимущества для вас
- Ультрабыстрая зарядка HPC при помощи зарядной мощности временно до 500 кВт
- Защита от перегрева при помощи точных датчиков температуры
- С защитой от водяных струй и пыли благодаря высокой степени защиты до IP67, на передней панели дополнительно IP6K6K и IP6K9K
- Простое проектирование благодаря унифицированным размерам и точкам крепления зарядных розеток AC и CCS
- Разработано в соответствии с автомобильным стандартом IATF 16949 и согласно МЭК 62196, SAE J1772 и GB/T 20234
Основные характеристики
- Стандарт зарядки: тип 1, тип 2 и GB/T
- Рабочий ток DC: 125 A … 250 A
- Рабочее напряжение DC: 1 000 В
- Рабочий ток AC: 32 A … 80 A
- Рабочее напряжение AC: 250 В … 480 В
- Напряжение блокирующего исполнительного механизма: 12 В или 24 В
- Степень защиты: IP55 или IP67 (в невставленном состоянии)
- Длина проводника: 2 м (другие длины по запросу)