Цифровой туннель: больше возможностей для автоматизации туннелей Для обеспечения сбалансированной и долговременной работы туннеля полагайтесь на интеллектуальные решения по автоматизации из одних рук.

Туннель с цифровой сетью
Футуристическое изображение процесса передачи данных в туннеле

Используйте возможности цифрового туннеля

Дороги, поезда и туннели метро играют важную роль в развитии эффективной и устойчивой системы мобильности. Однако высокие требования к
строительству, безопасности эксплуатации и степени автоматизации туннеля ставят сложные задачи перед проектировщиками, пользователями и системными интеграторами. Все более сложные проекты, а также стремительный рост пропускной способности требуют цифровых решений.
Phoenix Contact оказывает поддержку клиентам в реализации процессов цифровизации. Более эффективный инжиниринг и быстрый ввод в эксплуатацию благодаря стандартизированным решениям являются очевидными преимуществами. Убедитесь в этом сами.

При тесном взаимодействии с заказчиками мы модернизируем как новые, так и уже находящиеся в эксплуатации туннели с учетом требований будущего – с помощью цифрового двойника или BIM-моделей.

Кристоф Степпе - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Руководитель отдела глобального управления отраслью Туннельная инфраструктура
Кристоф Степпе
Технический специалист в туннеле

Реализация сложных туннельных проектов с опытным партнером

Для проектов автоматизации туннелей имеется огромное количество приложений. Phoenix Contact предлагает технологии, охватывающие всю электротехническую инфраструктуру туннелей: от центрального элемента системы управления, с возможностью интеграции датчиков и исполнительных элементов, защиты от перенапряжений и до комплексных концепций безопасности.
Благодаря отраслевому ноу-хау, многолетнему опыту и с учетом специфических требований мы создаем предварительно сконфигурированные шкафы управления и решения с программным обеспечением, обеспечивающие высочайшую эффективность и устойчивое развитие в туннеле. Мы охотно проконсультируем вас по вашему проекту модернизации или расширения.

Наши решения для туннельных приложений

Интерактивная карата изображений: решения для туннельных приложений
Освещение
Гибкие возможности реагирования на изменение условий освещения. Энергосберегающая система освещения туннеля на базе решений Phoenix Contact.
Подробнее об освещении в туннелях
Освещение
Безопасные приложения и эвакуация
Обеспечение эвакуации и энергоснабжения в туннеле. Воспользуйтесь преимуществами решений и технологий Phoenix Contact для обеспечения безопасности.
Подробнее о безопасности в туннелях
Безопасные приложения и эвакуация
Подключение к центру управления
Phoenix Contact позволяет устанавливать безопасное соединение и выполнять простое управление туннельными конструкциями из диспетчерских пунктов.
Подробнее об подключении к центрам управления
Подключение к центру управления
Вентиляция
Phoenix Contact предлагает надёжные автоматизированные решения для энергоэффективной и экономичной эксплуатации вентиляционных систем в туннеле.
Подробнее о вентиляции в туннелях
Вентиляция
Отвод воды
Phoenix Contact предлагает решения для экономичного и ориентированного на потребности управления насосными станциями в туннеле.
Подробнее об отводе воды из туннелей
Отвод воды
Видеонаблюдение
Для обеспечения безопасности особенно опасных участков дорог или ж/д путей в туннелях необходимо непрерывное видеонаблюдение. Phoenix Contact предлагает инновационные технологии видеонаблюдения в туннелях.
Подробнее о видеонаблюдении в туннеле
Видеонаблюдение
Защита от перенапряжений
Используйте эффективную концепцию защиты от перенапряжений в туннелях Phoenix Contact.
Подробнее о защите от перенапряжений в туннелях
Защита от перенапряжений
Промышленная сетевая технология
Phoenix Contact предлагает большой выбор высокопроизводительных сетевых компонентов для реализации высокодоступной сети Ethernet в туннельном приложении.
Подробнее о промышленной сетевой технологии для туннелей
Промышленная сетевая технология
Энергоснабжение и энергораспределение
Используйте устройства сетевой защиты с высокой степенью готовности для предотвращения отказов. Phoenix Contact является надёжным партнером, который предлагает безопасные системы питания и комплексные системы распределения электропитания.
Подробнее об энергоснабжении и энергораспределении в туннелях
Энергоснабжение и энергораспределение
Контроль и управление процессами в туннелях
Запрограммированные функциональные блоки упрощают интеграцию туннельных решений Phoenix Contact в систему управления.
Подробнее о программной библиотеке Tunnel Functions
Контроль и управление процессами в туннелях

Преимущества для вас

  • Безопасный удаленный доступ, сертифицированный согласно МЭК 62443 и выполняющий требования европейской директивы NIS
  • Более высокая производительность благодаря целостному анализу данных, ресурсов и оборудования
  • Надежность связи благодаря резервным структурам сети
  • Быстрое и простое подключение датчиков и исполнительных элементов при помощи запрограммированных программных решений
Видео: блокировка туннеля в Беверене
Блокировка туннеля в Беверене YouTube

Почему клиенты из туннельной отрасли выбирают решения Phoenix Contact

Согласно актуальной версии европейской директивы по безопасности в туннелях необходимо обеспечить возможность немедленного перенаправления транспорта и участников дорожного движения по наиболее безопасному пути эвакуации в случае серьезной аварии. Таким образом, спасательные службы смогут добраться до туннеля гораздо быстрее и спасти жизни людей.

Для оперативной блокировки туннелей Phoenix Contact разработала программное решение по заказу властей Бельгии. Унифицированная структура программы предлагает наглядный и настраиваемый интерфейс.