Защита от перенапряжений PLT-SEC-T3-230-FM типа 2/3 для однофазных сетей электроснабжения. В качестве варианта возможна поставка с зажимами push-in или винтовыми зажимами со встроенным индикатором состояния и дистанционной сигнализацией.
Дополнительная защита для устройств с категорией перенапряжения II
Когда необходимо установить устройства с категорией перенапряжения II в главной подстанции, необходимо обеспечить уровень защиты не менее 2,5 кВ.
Если при помощи первого устройства защиты от импульсных перенапряжений не удается обеспечить уровень защиты в шкафу управления менее 2,5 кВ, то необходимо установить дополнительное устройство защиты от импульсных перенапряжений. Таким образом защищаются устройства с низким расчетным импульсным напряжением.
То же самое относится к устройствам, находящимся за пределами главной подстанции. Как правило, они имеют категорию перенапряжения II и поэтому в сети 230/400 В их расчетное импульсное напряжение составляет 2,5 кВ. Если первое устройство защиты от импульсных перенапряжений не может обеспечить уровень защиты 2,5 кВ, необходимо установить дополнительное устройство защиты от импульсных перенапряжений, чтобы защитить устройства с более низким расчетным импульсным напряжением. Это можно выполнить в следующем распределительном пункте, например, во вторичной распределительной сети. Подключение SPD с короткими кабелями, как правило, выполнить там значительно проще.