Возможные варианты крышных систем:
Здание без внешней молниезащиты
Здание без внешней молниезащиты
Не ожидается, что молния ударит в здание. Фотогальваническая установка также не увеличивает риск удара молнии. ФГ-установка интегрируется в систему выравнивания потенциалов.
Здание с наружной молниезащитой и выдержанным разделительным интервалом s
Здание с наружной молниезащитой и выдержанным разделительным интервалом s
Фотогальванические модули устанавливаются на достаточном расстоянии от системы молниезащиты в защищаемой зоне. В случае удара молнии ФГ-установка оптимально защищена. ФГ-установка интегрируется в систему выравнивания потенциалов.
Здание с наружной молниезащитой без выдержанного разделительного интервала s
Здание с наружной молниезащитой без выдержанного разделительного интервала s
Фотогальванические модули установлены рядом с системой молниезащиты. В случае удара молнии это может привести к опасному пробою на фотогальваническую установку. Чтобы этого избежать, ФГ-модули или монтажная рама подключаются надлежащим образом к системе молниезащиты. Обратите внимание, что частичные токи молнии попадают в здание. Система выравнивания потенциалов должна быть способна переносить токи молнии.
Правильное место монтажа
Устройства защиты от перенапряжений вблизи инвертора и фотогальванической установки
Правильная защита от перенапряжений в зависимости от ситуации применения
Переменное напряжение AC 1 | Переменное напряжение AC 2 | Постоянное напряжение DC 1 | Постоянное напряжение DC 2 | |
---|---|---|---|---|
Место монтажа | Главное распределительное устройство | Сторона переменного тока инвертора (длина кабеля до главного распределительного устройства ≥10 м) | Сторона постоянного тока инвертора (длина кабеля до ФГ-модуля ≥10 м) | Близко к ФГ-модулям, или ко входу в здание |
Без внешней молниезащиты | УЗИП типа 2 | УЗИП типа 2 | УЗИП типа 2 | УЗИП типа 2 |
С наружной молниезащитой, разделительный интервал выдержан | УЗИП типа 1 | УЗИП типа 2 | УЗИП типа 2 | УЗИП типа 2 |
С наружной молниезащитой, разделительный интервал не выдержан | УЗИП типа 1 | УЗИП типа 1 | УЗИП типа 1 | УЗИП типа 1 |
Устройства защиты от импульсных перенапряжений для стороны переменного тока
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Комбинированный разрядник типа 1+2 | Комбинированный разрядник типа 1+2 | Устройства защиты от импульсных перенапряжений, тип 2 | Устройства защиты от импульсных перенапряжений, тип 2 | |
Сеть электроснабжения | 3-фазная | 1-фазная | 3-фазная | 1-фазная |
Обозначение | VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1 | VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1 | VAL-MS 320/3+1 | VAL-MS 320/1+1 |
Артикул № без контакта дистанционной сигнализации | 2800184 | 2800187 | 2859178 | 2804380 |
Артикул № с контактом дистанционной сигнализации | 2800183 | 2800186 | 2859181 | 2804393 |
Устройства защиты от импульсных перенапряжений для стороны постоянного тока
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Устройства защиты от импульсных перенапряжений, тип 2 | Устройства защиты от импульсных перенапряжений, тип 2 | Устройства защиты от импульсных перенапряжений, тип 2 | Устройства защиты от импульсных перенапряжений, тип 2 | |
Макс. напряжение при длительной нагрузке UCPV | 1500 В DC | 600 В DC | 1000 В DC | 1500 В DC |
Общий отводимый импульсный ток Itotal | 40 кА | 40 кА | 40 кА | 30 кА |
Обозначение | VAL-MB-T2 1500DC-PV/2+V | VAL-MS 600DC-PV/2+V | VAL-MS 1000DC-PV/2+V | VAL-MS 1500DC-PV/2+V |
Особенность изделия | не штекерный | штекерный | штекерный | штекерный |
Артикул № без контакта дистанционной сигнализации | 2905647 | 2800642 | 2800628 | 1033708 |
Артикул № с контактом дистанционной сигнализации | 2905646 | 2800641 | 2800627 | 1033725 |
Пропускная способность
В случае использования устройств защиты от импульсных перенапряжений типа 1 пропускная способность Itotal должна соответствовать нагрузкам на месте установки. Эти параметры соответствуют европейскому стандарту DIN EN 62305-3. Наши специалисты с удовольствием проконсультируют вас на месте относительно соответствующих местных требований.
*) LPL I и II менее чем с четырьмя защитными устройствами на практике не встречаются. | ||||
Уровень молниезащиты LPL | Макс. ток молнии | < 4 отводов Itotal: I(8/20 мкс) | < 4 отводов Itotal: I(10/350 мкс) | ≥ 4 отводов Itotal: I(8/20 мкс) |
I | 200 кА | 34 кА* | 20 кА* | 20 кА |
II | 150 кА | 25 кА* | 15 кА* | 15 кА |
III + IV | 100 кА | 17 кА | 10 кА | 10 кА |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
VAL-MB-T1/T2 600DC-PV/2+V | VAL-MB-T1/T2 1000DC-PV/2+V | VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V | VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V | |
Макс. напряжение при длительной нагрузке UCPV | 600 В DC | 1000 В DC | 1500 В DC | 600 В DC |
Общий отводимый импульсный ток Itotal (8/20 мкс) | 40 кА | 40 кА | 40 кА | 40 кА |
Общий отводимый импульсный ток Itotal (10/350 мкс) | 12,5 кА | 12,5 кА | 12,5 кА | 5 кА |
Особенность изделия | не штекерный | не штекерный | не штекерный | штекерный |
Артикул № без контакта дистанционной сигнализации | 2906293 | 2905639 | 2905641 | 2801163 |
Артикул № с контактом дистанционной сигнализации | 2906292 | 2905638 | 2905640 | 2801164 |
Во многих случаях используется несколько устройств слежения MPP или инверторов. Важно, чтобы каждое устройство слежения MPP настраивалось отдельно. Проводники цепей распределяются между устройствами слежения MPP или инверторами и не должны соединяться друг с другом. Поэтому для каждого устройства слежения MPP или инвертора используйте отдельное устройство защиты от импульсных перенапряжений.
Если два или более устройства слежения MPP защищены устройствами защиты от импульсных перенапряжений, то разрядный ток разделяется снова. Это означает, что при необходимости можно использовать устройство защиты от импульсных перенапряжений меньшего номинала.
Наши устройства защиты от импульсных перенапряжений можно заказать также в готовом к подключению исполнении в накладном корпусе. Мы предлагаем подходящие монтажные коробки для многих инверторов. Просто выберите свой инвертор, и мы покажем подходящие монтажные коробки.
Устройства защиты от импульсных перенапряжений для интерфейсов
Кроме уже рассмотренных четырех мест установки устройств защиты от импульсных перенапряжений в ФГ-установках следует помнить еще об одной дополнительной области:
Защита интерфейсов связи не всегда требуется стандартами, но крайне рекомендуема. Перенапряжения могут повредить электронные компоненты инвертора даже через сетевой кабель или тонкий провод цепи управления и, таким образом, нарушить работу фотогальванической установки.
Цифровые входы для управления питанием, метеостанция, Ethernet, RS-485 — все это примеры распространенных интерфейсов, которые необходимо защищать.
|
|
|
|
---|---|---|---|
TTC-6P-2X1-F-M-24DC-PT-I | TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I | DT-LAN-CAT.6+ | |
Защита интерфейсов | Цифровые сигналы | RS-485 (2-проводн.) | Гигабитный Ethernet (до 10 Гбит/с) |
Артикул № | 2906794 | 2906796 | 2881007 |