Вы уже знаете?
Убедитесь, что разъединитель постоянного тока обладает необходимой отключающей способностью. В отличие от переменного напряжения, в случае постоянного напряжения нет прохождения через нуль.
При неправильном отключении существует высокий риск возникновения электрической дуги. Это касается и извлечения штекеров постоянного тока под нагрузкой: в этом случае существует опасность возникновения пожара и опасность для жизни.
Безопасное отключение стороны постоянного тока
Достаточно ли одного разъединителя постоянного тока в инверторе?
С точки зрения нормативов, этого выключателя достаточно. Но как обстоят дела с кабелями, ведущими к фотогальваническим модулям? Даже при отключении инвертора от источника постоянного тока встроенным выключателем постоянного тока они остаются под напряжением. Если инвертор не установлен вблизи фотогальванических модулей, то длина кабелей зачастую достаточно большая. И во многих случаях линии прокладываются через здание. В случае выполнения технического облуживания, ремонта или расширения эти линии невозможно отключить.
Решение простое: установите дополнительный выключатель нагрузки постоянного тока рядом с фотогальваническими модулями. Лучше всего его расположить вместе с защитой от перенапряжений в соединительной коробке генератора. Монтаж производится просто. Соединительная коробка генератора готова к подключению и испытана. Это упростит также укладку кабеля к инвертору. Не каждую цепь необходимо прокладывать к инвертору. Достаточно одной пары проводов на каждое устройство слежения MPP.
Но что делать, если нет возможности добраться до разъединителя постоянного тока в соединительной коробке генератора, например, в случае пожара? И хотя утверждение о том, что пожарные службы не тушат дома с фотогальванической установкой, — это миф, должна быть возможность отключить линии постоянного тока. Особенно в том случае, если они проложены через здание.
Аварийный пожарный выключатель, предпочтительно установленный непосредственно на главном распределительном устройстве, позволяет безопасно отключать линии фотогальванической установки. При задействовании аварийного пожарного выключателя разъединитель постоянного тока в соединительной коробке отключается расцепителем минимального напряжения. Это также надежно работает при сбое питания в аварийном выключателе или во всем здании.
Устройство удаленного выключение может привести к непреднамеренному и незамеченному выключению фотогальванической установки. Это происходит в случае кратковременных колебаний напряжения, вызванных расцепителем минимального напряжения. Поэтому имеет смысл устанавливать аварийные пожарные выключатели с автоматическим повторным включением в случае непроизвольного задействования. Если напряжение отключается с помощью аварийного пожарного выключателя, то, разумеется, снова включить его необходимо также вручную.
Соединительная коробка генератора
Соединительная коробка генератора для фотогальванических установок до 1000 В DC
К подключению 2x2 цепей. С защитой от перенапряжений (тип 1+2), пожарным выключателем нагрузки для цепей постоянного тока с удаленным доступом и зажимом push-in для входной и выходной стороны.