Стыковочные рамы для модульных штекерных соединителей — надежный интерфейс для подключения вслепую
Стыковочные рамы HEAVYCON обеспечивают надежный контакт штекерных соединителей вслепую в приложениях, где интерфейсы не видны. Прочная рама комплектуется модульными контактными вставками для передачи сигналов, данных, питания и сжатого воздуха.
Преимущества для вас
- Быстрый монтаж и обслуживание систем скольжения
- Автоматическое вставление вслепую благодаря плавающим гнездам и ведущему направляющему штифту
- Для любого приложения благодаря широкому ассортименту контактных вставок
- Гибкий интерфейс благодаря возможности передачи различных рабочих сред при помощи одной стыковочной рамы
- Простой способ комплектации контактных вставок при помощи фиксирующих пружин в раме
Основные характеристики
- Типоразмер: B6 … B24
- Количество гнезд: 2 … 6
- Материал: цинковый сплав
- Крепление: фиксирующие пружины
- Защита от прикосновения