Высокопроизводительный контроллер для высоких требований к безопасности
Удаленный полевой контроллер BPC 9102S Phoenix Contact входит в ассортимент высокопроизводительных контроллеров на основе PLCnext Technology. Он специально разработан для приложений с максимальными требованиями к безопасности или, используемым в экстремальных условиях.
Контроллер предлагает одну из лучших на рынке производительностей благодаря использованию процессора Intel® Core™ i7-10700TE Octa Core и двух мощных процессоров на базе архитектуры ARM. Он рассчитан на использование в экстремальных условиях в безвентиляторной конструкции и может выдерживать температуру от -20 до 60 °C.
Он предлагает множество новых возможностей использования, выходящих за рамки классических контроллеров безопасности. Восьмиядерный процессор позволяет одновременно выполнять программу управления, программы на языке высокого уровня, программное обеспечение с открытым кодом, например, Docker или даже Matlab Simulink, без ущерба для работы в реальном времени. Безопасность машин обеспечивается при помощи различных процессоров и поддержке до 300 устройств PROFIsafe.