Узкий источник питания с высокой удельной мощностью
Новое поколение узких источников питания UNO POWER Phoenix Contact отличается простой функцией диагностики при помощи светодиода DC OK и контакта коммутационного реле.
Высокая удельная мощность позволяет использовать источники питания в промышленных приложениях в условиях ограниченного пространства.
В частности, устройства рассчитаны на использование в промышленных приложениях и городской инфраструктуре. В машиностроении источники питания находят свое применение в небольших установках, предъявляющих базовые требования. В городской инфраструктуре устройства выделяются совместимостью с технологией Power over Ethernet в диапазоне напряжения от 48 до 56 В. Источник питания мощностью 240 Вт способен обеспечить питанием несколько конечных потребителей PoE, например, в комбинации с коммутатором PoE. Узкая ширина устройств позволяет добиться значительной экономии места в шкафу управления. Устройства можно присоединять к соседним модулям без соблюдения минимального расстояния. Источник питания UNO POWER позволяет снизить расход энергии по сравнению с другими устройствами благодаря низким потерям в холостом режиме (ниже 0,3 Вт) и оптимизированному КПД. За счет КПД свыше 94 % при номинальной нагрузке лишь незначительная часть энергии преобразуется в тепловую энергию. Эффективная технология в небольшом корпусе рассчитана на нагрузки от 25 до 480 Вт.
Для простого выполнения системной диагностики в моделях с классом производительности от 120 до 480 Вт предусмотрен релейный контакт без потенциала. Диапазон температуры от -40 до +70 °C позволяет гибко использовать устройства вне помещений. Надежный пуск устройств возможен даже в сильный мороз.