Система автоматических выключателей с IO-Link
В этом году индивидуальная модульная система CAPAROC Phoenix Contact дополняется новым модулем питания с интерфейсом IO-Link. Таким образом, система CAPAROC становится более гибкой при использовании и может быть адаптирована к имеющимся условиям и параметрам защищаемой машины более простым способом.
Благодаря возможности простой интеграции дополнительных устройств IO-Link, протокол IO-Link все чаще используется в машиностроении и производстве оборудования. Интерфейс IO-Link позволяет своевременно обнаруживать неисправные состояния или превышения пороговых значений. Планирование работ по техническому обслуживанию становится эффективнее. Встроенный протокол неисправностей предлагает быструю идентификацию проблемы в процессе поиска неисправности в диапазоне от 12 до 24 В DC.
Модуль питания CAPAROC PM IOL с интерфейсом IO-Link интегрирован в онлайн-конфигуратор. Таким образом, можно создать индивидуальную систему автоматических выключателей. Подобранное решение можно всегда заказать снова благодаря номеру артикула, который генерирует конфигуратор. Подходящие цифровые сервисы предоставят, например, индивидуальные данные от 3D-моделей до маркировки, технического описания и EPLAN.