Радиаторы и заглушки Heatsink для корпусов для электроники
Phoenix Contact предлагает различные решения на базе радиаторов для корпусов для электроники серии ICS.
Компактные заглушки Heatsink обеспечивают точечный отвод тепла из устройства. Кроме того, имеется большой выбор пассивных радиаторов для использования устройств в условиях высокой температурной нагрузки.
Позицию основания радиатора можно менять так, чтобы устанавливать электронные компоненты высотой до 13 или 15 мм. Расстояние между печатной платой и основанием радиатора составляет от 0 до 11 мм в зависимости от требуемого пространства. Радиатор проектируется и изготавливается по индивидуальным параметрам с учетом конструкции электроники. Такая специфическая конструкция позволяет оптимизировать отвод тепла из корпуса и увеличить срок службы электронных компонентов.
Новые корпуса серии ICS увеличивают предложение радиаторов и термомоделирования. Phoenix Contact предлагает интуитивно понятную веб-платформу для теплового анализа электронных устройств уже на ранней стадии разработки. При необходимости в качестве дополнения к данному цифровому сервису также предлагаются индивидуальные консультации. Таким образом, разработчики устройств могут воспользоваться преимуществами подробного моделирования в конкретных приложениях и рекомендаций по подбору подходящих корпусов, конструкции и расположению радиаторов.