Проект сообщества PLCnext Technology «The Beehyve» запускает Slack в качестве платформы для совместной работы

28.02.2023
Программист за работой с контроллером PLCnext Controller

The Beehyve – это проект сообщества пользователей PLCnext Technology от компании Phoenix Contact. На настоящий момент проект работает на платформе для совместной работы Slack.

Здесь члены сообщества могут обмениваться информацией о проекте Beehyve, задавать вопросы и помогать другим участникам в решении проблем. Таким образом, участники могут поддерживать друг друга и пользоваться знаниями друг друга. Независимо от того, являетесь ли Вы стартапом или университетом, работаете самостоятельно или в группе, каждый может принять участие и представить идею проекта.
Благодаря техническим инновациям и силе сообщества вносится сбалансированный вклад в устойчивое развитие улья медоносных пчел.

«Цель проекта сообщества – разработать полностью автоматизированный улей с использованием интеллектуальной автоматики, чтобы облегчить жизнь медоносных пчел и внести вклад в устойчивое развитие нашей окружающей среды. С помощью друзей пчел и технических специалистов из областей OT, ИИ, ИТ, облака или данных будет создан проект сообщества пользователей, в котором смогут участвовать все желающие.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации