Полное резервирование при помощи активных резервных модулей с технологией автобалансировки токов
Новые резервные модули QUINT ORING с технологией автобалансировки токов оснащены теперь соответствующей приложению защитой от перенапряжений, а также двумя выходами для высокой степени готовности оборудования.
Активные резервные модули контролируют всю резервную систему, от входного напряжения, участка развязки, кабельной разводки до тока нагрузки. Таким образом, своевременно обнаруживаются и сообщаются критические рабочие состояния. При помощи этой информации локализуются неисправности и восстанавливается резервирование. Постоянный мониторинг входного напряжения, выходного тока и участка развязки обеспечивает преимущество превентивного функционального контроля. Использование модулей обеспечивает полное резервирование до потребителя при помощи двух плюсовых и двух минусовых выходных клемм. Также используемая технология автобалансировки токов увеличивает срок службы резервных источников питания за счет равномерного распределения нагрузки и способствует эффективной минимизации затрат на установку. Современная технология МОП-транзисторов повышает эффективность и обеспечивает экономию электроэнергии до 70 процентов. Встроенная на выходе защита от перенапряжений (Over Voltage Protection) защищает подключенные потребители и нагрузки от перенапряжений и таким образом повышает безопасность в эксплуатации.
Впервые защита от перенапряжений зависит от конкретного приложения и может быть заказана по индивидуальным параметрам (уровень OVP: 26,5 В, 28,8 В, 30 В и 32 В). Расширенный диапазон температуры от -40 до +70 °C, а также допуски ATEX, IECEx и UL HazLoc позволяют использование в экстремальных условиях окружающей среды.