Phoenix Contact запускает ассортимент экологически чистых изделий
На основе многолетнего технологического проекта, в котором Phoenix Contact описала и протестировала бессвинцовые* альтернативные варианты, группа компаний в настоящее время быстрыми темпами расширяет свой ассортимент штекерных соединителей.
«С самого начала мы понимали, что для защиты здоровья и окружающей среды просто обязаны уменьшить содержание свинца,» — отметил Торстен Янвлек, главный исполнительный директор и президент направления разъемов устройств. «Поэтому сегодня мы готовы создать все условия для запуска бессвинцовых штекерных соединителей».
Разработка бессвинцовых альтернативных вариантов является одной из самых сложных задач в металлообрабатывающей промышленности в течение последних 50 лет. Участники проекта Phoenix Contact в течение многих лет работают на разных объектах над тем, чтобы подобрать подходящие материалы и адаптировать производственные процессы. С целью выполнения серии испытаний в технологической лаборатории компания инвестировала в новые производственные установки и получила патенты на новые технологии.
Сегодня Phoenix Contact предлагает огромный выбор круглых штекерных соединителей в бессвинцовом исполнении. До конца 2022 года будет представлен практически полный бессвинцовый ассортимент в результате последовательного расширения метрических серий от M5 до M58.
Благодаря подбору материалов для этих и других серий, клиенты Phoenix Contact уже сегодня имеют возможность приобретать электрические штекерные соединители в соответствии с будущими стандартами и требованиями соответствия.
*Обозначение «без свинца» относится к будущему предельному значению 0,1 процента в директиве RoHS (ограничение опасных веществ) Европейского парламента.