Новые функции после установки обновления для Edge-PC
Чтобы иметь возможность передавать информацию из локальной сети в облачную систему, Phoenix Contact расширяет функции промышленного интернета вещей после обновления встроенной программы 2022.0 для Edge-PC EPC 1502 и EPC 1522.
Расширенные функции устройства Edge обеспечивают полное сближение уровней операционных и информационных технологий и предоставляют решение в области мониторинга или анализа данных, которое позволяет интерпретировать данные с помощью простых приборных панелей.
В частности встроенная программа расширяет функции интерфейса. Теперь можно легко настроить беспроводное соединение с интернетом при помощи WLAN и получить недорогой вариант визуализации посредством DisplayPort. Node-RED, InfluxDB Chronograf или Docker управляются локально. Обновление всех предустановленных программ Edge и пакетов позволяет добиться удобного обмена переменными между PLCnext Engineer и Node-RED. Также значительно упрощается процесс сохранения больших наборов данных в локальной базе данных, а также их передача в облачную систему. Обновление доступно с конца мая 2022 года.