Новое устройство сопряжения с шиной Ethernet
Новое устройство сопряжения с шиной Inline для Modbus/TCP (UDP) IL ETH BK-PAC расширяет ассортимент Phoenix Contact для создания решений в области удаленного ввода-вывода в шкафу управления.
Устройство сопряжения с шиной со степенью защиты IP20 поддерживает все доступные модули ввода-вывода Inline, включая расположенные в ответвлениях для открытия отвода удаленной шины. Оно расширяет ассортимент нового поколения компактных устройств сопряжения с шиной Inline, предлагая дополнительную сеть. Новое устройство сопряжения с шиной с двумя портами RJ45 позволяет выполнять последовательное соединение кабелей и автоматически распознает скорость сети и локальной шины. На устройстве всегда можно выполнять самую последнюю версию встроенной программы благодаря доступности обновлений. Устройство сопряжения с шиной подключается к контроллерам для Modbus/TCP (UDP) или непосредственно к ПК. При подключении к ПК можно программировать и управлять на языках программирования высокого уровня. Встроенная система управления через веб-интерфейс позволяет открывать как статическую информацию, например, технические характеристики устройства, так и динамическую информацию, например, текущую конфигурацию локальной шины. Для повышения безопасности сети можно блокировать неиспользуемые порты в системе управления через веб-интерфейс.