Модульные корпуса для электроники BC для автоматизации зданий
Phoenix Contact расширяет серию корпусов BC modular новыми изделиями для широкого спектра приложений в системах автоматизации зданий.
Каждая камера корпуса может быть индивидуально сконфигурирована в соответствии со всеми требованиями устройства. Кроме того, разработчики устройств экономят время, так как конструкция конфигурируемых верхних частей уже идеально согласована с параметрами клемм для печатной платы Push-in серии SPT-THR 1,5 или 2,5. Передний зажим Push-in позволяет удобно создавать кабельную разводку без инструмента и обеспечивает продолжительное и стойкое к вибрациям контактирование.
Крышка корпуса со встроенным сенсорным дисплеем 2,4“ и пленочной клавиатурой позволяет без больших затрат реализовать решения в области управления и индикации. Форма, цвет и печать пленочных клавиатур могут быть свободно выбраны с помощью онлайн-конфигуратора. Кроме этого, новые шинные соединители для установки на монтажную рейку HBUS8 расширяют большой ассортимент корпусов серии BC. Семь параллельных и один последовательный контакт обеспечивают безопасную коммуникацию между модулями.