Многофункциональное настенное крепление для универсальных корпусов

27.06.2022
Многофункциональное настенное крепление для корпусов UCS

Многофункциональное настенное крепление UCS WM-MP Phoenix Contact повышает универсальность системы полевых корпусов UCS.

Оно позволяет монтировать корпус в креплениях согласно стандарту VESA, на настенных розетках диаметра 60 мм и профилях машин. Таким образом, растет количество областей применения, например, автоматизация зданий, производство, логистика или автомобильные технологии. Настенное крепление светло-серого цвета поставляется четырех стандартных размеров и рассчитано на диапазон температуры от -40 до +100 °C. Его часто устанавливают с держателями мониторов серии HS. Также универсальность использования корпусов UCS обеспечивают дополнительные принадлежности, например, дисплеи, пленочные клавиатуры, адаптеры для монтажной рейки и опорные стойки.

Контакт для прессы
Eva von der Weppen | Corporate Communications