Международный сертификат регулятора электропитания
Блок управления питанием (PCU) Phoenix Contact для регулирования электропитания децентрализованных систем генерирования электроэнергии сертифицирован для использования в Польше с июня 2022 года. Таким образом выполняются требования сетевого кодекса к генераторам (NC RfG) и упрощается процесс ввода в эксплуатацию и подключения к электросети.
Документ NC RfG вступил в силу в 2016 году на территории Евросоюза. Данный сетевой кодекс регулирует условия подключения электрических генераторов во всех уровнях напряжения. Основное внимание уделяется международному рынку электроэнергии и положениям, которые затрагивают вопросы, например, возможностей стабилизации частоты и обеспечения реактивной мощности. Для учета специфики отдельных европейских стран в директиву вносятся соответствующие конкретизирующие положения.
Компания Phoenix Contact стала одним из первых производителей, которая в 2019 году сертифицировала блок управления питанием (PCU) для немецкого рынка. С тех пор данный сертификат согласно VDE-AR-N 4110/20 успешно используется в Германии для установок от 135 кВтп. В общей сложности мощность установок достигает более 1 ГВтп. Компания Phoenix Contact стала первым производителем, который успешно внедрил в Польше сертификат на компоненты для системы менеджмента электропитания синхрогенераторов и любых других генераторных агрегатов. Таким образом, Phoenix Contact вносит свой вклад в ускорение процессов, позволяющих Польше отказаться от ископаемых видов сырья. Сертификат для Испании ожидается в июле 2022 года.