Маленькие клеммы для максимальной пользы
Клеммы в миниатюрном формате Phoenix Contact удобно использовать для кабельной разводки и можно гибко монтировать в ограниченном пространстве. В зависимости от приложения можно приобрести мини-клеммы с зажимом Push-in или винтовым зажимом.
Мини-клеммы являются отличным выбором для машиностроения, производства коммутационных устройств и шкафов управления в условиях стремительной миниатюризации. Несмотря на небольшие размеры, они сохраняют преимущества системы CLIPLINE complete, например, возможности маркировки по большой поверхности всех точек подключения, простое распределение потенциалов при помощи стандартизированных перемычек или принадлежностей для тестирования. Мини-клеммы предлагают гибкие возможности монтажа на небольшой монтажной рейке 15 мм. Штекерные системы обеспечивают экономию времени и модульную конструкцию. Ассортимент также включает заземляющие клеммы аналогичной формы. В названии этих клемм присутствуют буквы PE, они соответствуют положениям стандарта МЭК 60947-7-2.