Лучшее решение для современных инженерных систем зданий

31.03.2022
Клеммная сборка с установочными клеммами Push-in PTI

Установочные клеммы PTI Phoenix Contact позволяют упростить процесс распределения кабельной разводки в зданиях, добиться компактности и сэкономить время.

Все клеммы соответствуют требованиям в области электромонтажа и распределительных систем.

Низкие установочные клеммы Push-in лучше всего рассчитаны на кабельную разводку в плоских распределительных устройствах. Шины нулевого провода контактируют с клеммным модулем питания простым способом и без инструмента. Интегрированная функция концевого фиксатора и опорной стойки позволяет сэкономить дополнительное место в распределительном устройстве. Размыкатель клемм PTI просто отсоединяет клеммы от нейтрали. Таким образом можно быстро выполнить испытание изоляции. Установочные клеммы с ножевым разъединителем для однофазных цепей тока рассчитаны на специальные требования в области электромонтажа.

Ассортимент установочных клемм Push-in включает в себя множество вариантов трехъярусных клемм, а также клеммы с размыкателем для нейтрали и соответствующие проходные, разделительные и заземляющие клеммы. В зависимости от ширины клеммы можно подключать провода с сечением от 4 до 16 мм².

Контакт для прессы
Eva von der Weppen | Corporate Communications