Компактный зарядный кабель постоянного тока получил награду Good Design Award 2021

19.04.2022
Зарядный кабель постоянного тока: CCS C-Line согласно стандарту по типу 1 и типу 2

После того как уже несколько раз зарядный кабель переменного тока получал награду, теперь награду Good Design Award 2021 Чикагского музея Атенеум получила также серия зарядных кабелей постоянного тока для нижнего диапазона мощности CCS C-Line Phoenix Contact за практичный и стильный дизайн.

Награду получил зарядный кабель постоянного тока согласно стандарту по типу CCS 1 и CCS 2 для электромобилей в категории «Транспорт». При этом члены жюри, состоящего из экспертов в различных областях дизайна, отметили удобство пользования и современный внешний вид для частного и общественного/коммерческого использования. В процессе разработки серии изделий CCS C-Line специалисты компании Phoenix Contact совместно с дизайнером Стефаном Галоу из Гамбурга сосредоточились на эргономичном и стильном дизайне, а также простоте использования. При этом эргономичная форма области рукоятки гарантирует легкость в обращении и обеспечивает комфортное ощущение. Но и функциональные возможности также убедительны. Зарядный кабель постоянного тока позволяет производить быструю зарядку постоянным током в более низком диапазоне мощности. Он рассчитан на зарядную мощность до 80 кВт и может использоваться в бытовых зарядных устройствах постоянного тока, установленных в гаражах или под навесом, а также в небольших зарядных станциях постоянного тока в общественном и коммерческом секторе. Высокочувствительные датчики температуры, установленные в штекере, обеспечивают безопасность в процессе зарядки, а высококачественные и прочные материалы гарантируют долгий срок службы.

Премия Good Design Award Чикагского музея архитектуры и дизайна Атенеум присуждается ежегодно с 1950 года за выдающиеся решения в области промышленного и продуктового дизайна. Таким образом, Good Design считается одной из старейших и наиболее авторитетных премий в области дизайна. Международное жюри дизайнеров присуждает премии продуктам в более чем 30 номинациях на основе таких критериев, как инновации, форма, функциональные свойства и эстетика.

Контакт для прессы
Eva von der Weppen | Corporate Communications