Компактные монтажные разъемы до 20 А

31.03.2022
Компактные монтажные разъемы серии PRC 20

Новая особо компактная монтажная система PRC 20 Phoenix Contact передает ток до 20 A.

Данная система подходит везде, где для распределения электропитания выделено мало места. Устанавливаемые на переднюю стенку приборные интерфейсы поставляются со штыревыми и гнездовыми контактами. Интегрированная защита от перекручивания гарантирует надежное расположение в стенке устройства.

Инновационная технология блокировки системы Duo Unlock также повышает гибкость при установке и обслуживании. Пользователи могут сами решать на месте с учетом имеющихся условий и стандартов, нужно ли отсоединять штекерный соединитель вручную или при помощи шлицевой отвертки.
Монтажная система поставляется с проверенной технологией обжимного или винтового соединения. Такие функции, как механическое и цветовое кодирование, также помогут быстро и правильно выполнить ввод в эксплуатацию.
Компактный PRC 20 дополняет существующую монтажную систему PRC 35, которая рассчитана на передачу токов до 35 A. Благодаря высокой степени защиты до IP69 и ударопрочности до IK08, монтажная система PRC обеспечивает распределение электроэнергии даже в сложных условиях окружающей среды.

Контакт для прессы
Eva von der Weppen | Corporate Communications