Коммуникативная система питания 24 В

08.11.2022
Система питания 24 В

Новая коммуникативная система питания 24 В Phoenix Contact повышает прозрачность данных и поддерживает высокую степень готовности оборудования.

Компоненты энергоснабжения, источники питания, защита предохранителей, а также источники бесперебойного питания могут быть объединены в общую концепцию и предоставлять пользователям преимущества на основе системной интеграции. В отраслях, где требуется высокая степень готовности оборудования, знание условий работы оборудования и рабочих состояний просто необходимо. На основе анализа эксплуатационных данных можно обнаружить, локализовать и устранить критические рабочие состояния и отклонения на ранней стадии – до дорогостоящего простоя производства. Интеллектуальное решение, состоящее из источника питания QUINT POWER в сочетании с системой автоматических выключателей CAPAROC или интеллектуальным ИБП QUINT DC UPS, повышает прозрачность данных всей установки и предоставляет информацию обо всех соответствующих рабочих данных и данных диагностики. Время простоя сокращается до минимума благодаря профилактическому функциональному контролю, а для считывания информации доступны различные интерфейсы. Полная согласованность данных со стороны 400 В AC на сторону 24 B DC позволяет увеличить время предварительного предупреждения о возникающих неисправностях. Точное техническое обслуживание и дистанционная диагностика установки, а также экономия затрат за счет принятия на себя функций мониторинга могут осуществляться непосредственно через источник питания. В дополнение к данным, которые может собирать система, параметризация источника питания QUINT POWER осуществляется через интерфейсы. Прямой перенос параметров, например, выходного напряжения, после замены устройства или сборки новой установки позволяет сэкономить время и избежать ошибок пользователя.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации