Гибкие лампы электрошкафа с низким уровнем рассеиваемой мощности

27.01.2022
Компактная лампа электрошкафа

Новые эффективные лампы электрошкафа класса 400 от Phoenix Contact обладают повышенной светоотдачей и теперь обеспечивают яркость 700 лм при рассеиваемой мощности всего 6 Вт.

Для гибкого использования по всему миру их можно подключать к напряжению от 24 до 265 В AC и DC с помощью широкодиапазонного входа и делать это особенно быстро благодаря технологии соединения push-in.

Благодаря компактным размерам с диаметром всего 30 мм и длиной 350 мм, а также изменяемому углу освещения, светильник можно легко установить во многих местах шкафа управления. Этому способствует магнитное крепление. В качестве альтернативы светильник можно крепить двумя винтами. Он доступен в вариантах со встроенным датчиком движения и без него. Светильник без датчика можно легко комбинировать с переключателем положения двери из принадлежностей, что облегчает сложный монтаж шкафа управления.

Контакт для прессы
Eva von der Weppen | Corporate Communications