Дополнения для оптических кроссов с запатентованным отсеком для монтажного кабеля Pigtail
Phoenix Contact дополняет компактные оптические кроссы/распредкоробки серии FDX 20 для установки на монтажную рейку дополнительными типами волокна и муфт.
Оптические кроссы обеспечивают стабильную и надежную передачу данных в реальном времени даже в суровых условиях. Компактные и унифицированные по форме соединительные коробки располагают достаточным внутреннем помещением для надежного подключения оптоволоконных кабелей. Оптические кроссы поставляются в вариантах подключения с разъемами 6 x LC-Duplex, 6 x SC-Duplex или 6 x ST-Duplex. Запатентованный отсек для монтажного кабеля Pigtail внутри устройства дает возможность удобного сращивания оптоволоконных кабелей и допускает небольшие, но безопасные радиусы изгиба. Предварительная подготовка к сращиванию значительно сокращает время монтажа. Интуитивно понятное управление с передней панели и универсальный дизайн оптических кроссов позволяет повысить наглядность в шкафу управления. Различные возможности крепления адаптера монтажной рейки позволяют выбирать позиционирование по трем направлениям.