Компактные зарядные кабели AC – только самые необходимые функции
Новая серия зарядных кабелей CHARX connect eco Phoenix Contact рассчитана только на безопасную зарядку электромобилей. Поэтому здесь намеренно не используются дополнительные функции.
Новые зарядные кабели режима 3 отличаются компактными размерами, более низким использованием материалов и уменьшенным весом. В результате они не только позволяют экономить ресурсы, но и отличаются простым способом применения и привлекательностью цены. Тем не менее, эти кабели соответствуют привычному высокому качеству Phoenix Contact и обладают оптимальными тактильными характеристиками. Зарядные кабели доступны в стандарте зарядки по типу 2 в привычных четырех классах производительности от 3,7 до 22 кВт – как в мобильном исполнении для перевозки в электромобиле, так и с открытым концом кабеля для стационарного подключения к зарядной станции или бытовому зарядному устройству.
CHARX connect eco отвечает высоким требованиям к качеству и процессам, предъявляемым производителями автомобилей в соответствии с IATF 16949. Безопасное использование вне помещений также обеспечивается концепцией уплотнения, которая предусматривает надежную защиту зарядного штекера и кабеля от проникновения воды в соответствии со стандартом IP67. По запросу зарядный штекер может быть оснащен логотипом заказчика для соответствия брендингу автомобилей или зарядных станций.
В дополнение к новой серии CHARX connect eco по-прежнему доступны хорошо известные дизайнерские зарядные кабели CHARX connect comfort, завоевавшие три награды. Для сравнения, они предлагают лучшую эргономику, более удобное управление и больше возможностей для настройки.