Безопасные кабельные работы при помощи новых кабельных соединителей и защитных колпачков
Кабельные соединители и защитные колпачки PRC обеспечивают безопасность кабельных работ в процессе монтажа и модернизации оборудования.
Кабельные соединители PRC SPLK Phoenix Contact рассчитаны в частности на простое удлинение и ремонт проводов и кабелей. Запатентованная технология блокировки препятствует случайному открытию корпусов. Защитный колпачок PRC TERM защищает открытые концы кабеля от попадания грязи и влажности.
Новые кабельные соединители и защитные колпачки расширяют возможности существующей установочной системы PRC 35. Приборные, штепсельные и полевые соединители обеспечивают разнообразные возможности подключения устройств или распределения электропитания практически в любой системе. Установочная система PRC рассчитана на наружное применение благодаря использованию пластика, устойчивого к УФ-излучению и воздействию соленой воды, и степени защиты IP67.