Система ввода-вывода Axioline F – устройство сопряжения с шиной для экстремальных условий
В неблагоприятных условиях требуется особо надежная связь. Axioline F отличается особой прочностью конструкции и механических компонентов. Ассортимент расширен двумя новыми устройствами сопряжения с шиной с поддержкой протоколов PROFINET и EtherNet/IP™, рассчитанными на использование в экстремальных условиях.
Преимущества для вас
- Широкий диапазон применения благодаря расширенному диапазону рабочей температуры
- Лакированные печатные платы выдерживают самые неблагоприятные условия окружающей среды
- Высокая помехоустойчивость даже в зонах с высоким уровнем электромагнитных помех
Основные характеристики
- Расширенный диапазон температуры: -40 °C … +70 °C
- Допустимая влажность воздуха (эксплуатация): 5 % … 95 %
- Излучение помех: класс B согласно EN 61000-6-3
- Помехоустойчивость: воздушный разряд 8 кВ согласно EN 61000-6-2
- Высота применения: 3 000 м над ур. м. без ограничения рабочих характеристик