Силовая электроника для зарядных станций DC — быстрая зарядка в соответствии с современными требованиями
Высокоэффективные модули быстрой зарядки CHARX power обеспечивают экономичный режим быстрой зарядки электромобилей на зарядных точках DC. Новый силовой модуль 30 кВт идеально рассчитан на расширение зарядной инфраструктуры DC до High Power Charging.
Преимущества для вас
- Быстрый монтаж и обслуживание благодаря стандартным размерам 19", а также технологии быстрого соединения push-lock и T-LOX
- Эффективный, компактный режим работы благодаря высокому КПД,
- Высокая удельная мощность и инновационный дизайн
- Выполнение требований европейских стандартов в области безопасности и электромагнитной совместимости
- Масштабируемая зарядная мощность за счет гибкой схемы соединения модулей
- Гибкая конструкция системы зарядки благодаря гальванической изоляции
Основные характеристики
- Входное напряжение AC: 360 В … 480 В
- Выходной ток DC: 0 A … 100 A
- Выходное напряжение DC: 150 В … 1000 В
- Выходная мощность DC: 30 кВт
- КПД: > 95 %
- Шинный интерфейс CAN
- Стандарт ЭМС: DIN EN 61851-21-2, класс B
- Размеры Ш x В x Г (с соединительными клеммами): 483 мм (19") x 134 мм (3 юнита) x 550 мм