Штекерный соединитель Push-Pull M12

Штекерные соединители M12 с системой быстрой фиксации Push-Pull даже в небольшом пространстве с высокой плотностью кабельной разводки гарантируют безопасное подключение без инструмента. К тому же варианты с внутренней блокировкой обеспечивают компактный дизайн корпусов.
Штекерный соединитель Push-Pull M12 с внутренней блокировкой

Новый стандарт в области технологий автоматизации

С системой быстрой фиксации M12 PUSH-PULL компания Phoenix Contact предлагает надежную концепцию соединения для устройств и полевой кабельной разводки. Система Push-Pull обеспечивает совместимость со штекерами разных производителей и особенно легкое подключение - удобно, безопасно и просто.

Преимущества для вас

  • Plug & produce: быстрая, надежная вставка даже в ограниченном пространстве
  • Больше гибкости: подключение устройств M12 для винтовых и штекерных соединителей push-pull
  • Простая конструкция: встраиваемые порты M12 для компактных устройств
  • Навесное соединение: штекерный соединитель с внутренней и внешней блокировкой
  • Высокая перспективность: стандартизированный ассортимент продукции, гарантирующий готовность по всему миру
3D-вид

Соединение M12-Push-Pull в панорамном виде

Благодаря технологии plug&produce штекерные соединители Push-Pull M12 обеспечивают безопасное подключение даже в ограниченном пространстве. На трехмерном представлении показано, как функционирует это соединение.

Система быстрой фиксации M12 PUSH-PULL Подробно о преимуществах для Вас

Кабельный разъем M12 с внутренней блокировкой
Штекерные соединители push-pull M12 с внешней и внутренней блокировкой перед стенкой устройства со встроенным подходящим приборным соединителем M12
Устройство со множеством приборных соединителей и кабельных разъемов M12
Штекерные соединители с внутренней и внешней блокировкой push-pull
Сборные штекерные соединители Push-Pull M12
Глобус с кабельным разъемом и приборными соединителями
Кабельный разъем M12 с внутренней блокировкой

При помощи независимой от производителя системы блокировки штекерное соединение производится надежно и удобно – даже на небольшом пространстве. Так Вы экономите до 80 % времени на монтаж по сравнению с винтовым соединением.

Штекерные соединители push-pull M12 с внешней и внутренней блокировкой перед стенкой устройства со встроенным подходящим приборным соединителем M12

Контур M12-Duo дает возможность создавать гибкую полевую разводку с зарекомендовавшими себя винтовыми штекерными соединениями M12 или новой технологией быстрого соединения push-pull. Возможна также простая интеграция устройств push-pull в существующие решения M12.

Устройство со множеством приборных соединителей и кабельных разъемов M12

Новая концепция M12 PUSH-PULL с утопленными портами M12 для встраивания в корпус заподлицо. Так вы добьетесь компактной конструкции устройства благодаря более высокой плотности монтажа.

Штекерные соединители с внутренней и внешней блокировкой push-pull

Просто создавайте удлинения в полевых условиях: штекерные соединители с внутренней и внешней блокировкой push-pull позволяют реализовывать навесные соединения.

Сборные штекерные соединители Push-Pull M12

Вы можете определить гибкую длину кабеля с помощью сборных штекерных соединителей Push-Pull M12. Простое и без инструмента соединение с зажимом Push-Lock обеспечивает удобную кабельную разводку на месте.

Глобус с кабельным разъемом и приборными соединителями

Полностью стандартизированный ассортимент продукции push-pull гарантирует готовность по всему миру. Благодаря стандартизации МЭК 61076-2-010 они совместимы с изделиями разных производителей.

Качество M12 PUSH-PULL Проверенная безопасность и долговечность

Лабораторные испытания IP65 с Push-Pull M12
Испытание на ударо- и вибростойкость M12 PUSH-PULL
Испытание силы удержания M12 PUSH-PULL
Ротационный тест M12 PUSH-PULL
Испытание на вращение часть 2 с Push-Pull M12
Лабораторные испытания IP65 с Push-Pull M12

M12 PUSH-PULL обеспечивает надежную защиту от пыли и воды в соответствии с МЭК 60529. Штекерные соединители и устройства протестированы в соответствии с требованиями IPX5 и IPX7. Объекты тестирования выдерживают воздействие струи воды 12,5 л/мин в течение >3 минут и погружаются в воду на глубину 1 метр на 30 минут без каких-либо повреждений.

Испытание на ударо- и вибростойкость M12 PUSH-PULL

Штекерные соединители Push-Pull подвергаются вибрациям и ударам. Мы моделируем эти интерференционные эффекты на вибрирующем столе. При этом прерывание контакта >1 мкс не допускается.

  • В соответствии с МЭК 60512-6-4 с синусоидальной вибрацией от 10 Гц до 500 Гц и ускорением 50 м/с², в течение двух часов на каждую ось.
  • В соответствии с МЭК 60512-6-3 с шестью ударами по каждой оси и ускорением 490 м/с² в течение 11 мс.
  • В соответствии со стандартом для железнодорожного применения EN 61373 кат. 1B с шумовыми вибрациями от 5 Гц до 150 Гц и ускорением до 5,72 м/с². Объекты тестирования испытываются в течение пяти часов.

Испытание силы удержания M12 PUSH-PULL

Для проверки прочности на растяжение в соответствии с МЭК 60512-13-2 штекерные соединители Push-Pull M12 должны выдерживать усилие растяжения 300 Н в течение 60 секунд. При этом штекер или кабель не должны быть повреждены. Кроме того, не допускайте ослабления фиксации штекерного соединителя. Наконец, должно быть обеспечено беспрепятственное разблокирование штекерного соединителя.

Ротационный тест M12 PUSH-PULL

Во время испытания на вращение в соответствии с МЭК 60998-2-1 вертикально установленный штекерный соединитель Push-Pull M12 подключается к ответной части разъема. К концу проводника подвешивается испытательный груз весом 5 кг. Проводник перемещается 150 раз вокруг собственной оси и не должен быть поврежден при этом. Кроме того, блокировка штекерного соединителя не должна ослабевать во время испытания, а в конце его можно легко разблокировать.

Испытание на вращение часть 2 с Push-Pull M12

При испытании по части 2 в соответствии с UL 2238a фиксатор Push-Pull подвергается повороту на 360° с нагрузкой ≥13,7 Н. Как и при другом испытании механизма блокировки, штекер или кабель не должны быть повреждены. Механизм блокировки штекерного соединителя также не должен ослабевать во время испытания, но в конце его можно разблокировать.

Электронная брошюра
M12 PUSH-PULL: вся информация, которую Вам нужно найти
Узнайте все о преимуществах системы быстрой фиксации M12 PUSH-PULL. Откройте для себя широкий ассортимент штекерных соединителей, распределителей и устройств и убедитесь в проверенном качестве.
Скачать PDF
Штекерные соединители Push-Pull M12, распределители и устройства