Штекерная монтажная система IPD – простое распределение электроэнергии без инструмента

Штекерная монтажная система IPD – простое распределение электроэнергии без инструмента

Штекерная монтажная система IPD при помощи технологии push-in и системы быстрой фиксации позволяет просто и быстро распределять энергию в зданиях и инфраструктурных учреждениях. Даже в сложных монтажных ситуациях IPD обеспечивает удобную работу и безопасный монтаж.

Преимущества для вас

  • Штекерные соединители с push-lock и проходными деталями с зажимом push-in обеспечивают простую сборку без инструмента
  • Простой и безопасный монтаж благодаря штекерным разъемам с системой быстрой фиксации и механическим кодированием от неправильного вставления
  • Варианты штекеров и гнезд для соединений кабель-кабель
  • Простая замена устройств при обслуживании благодаря штекерным компонентам
  • Степень защиты IP67 для применения под открытым небом и в условиях повышенной влажности

Основные характеристики

  • Зажим push-lock с полевой стороны
  • Зажим push-in со стороны устройств
  • Система быстрой фиксации
  • Напряжение: 690 В
  • Токи до 16 A
  • Сечение провода: 0,5 мм² … 2,5 мм²
  • Степень защиты: IP67, IP68
  • Ударопрочность: IK07