Реле сопряжения с принудительно управляемыми контактами – безопасность благодаря контактам с принудительной коммутацией
Принудительно управляемые реле сопряжения из серии изделий RIFLINE complete обеспечивают повышенную безопасность и предназначены для применения до четырех принудительно управляемых контактов.
Преимущества для вас
- Повышенная безопасность благодаря принудительно управляемым контактам согласно EN 50205
- Компактное решение для реле с принудительно управляемыми контактами
- Можно пользоваться принадлежностями клеммных блоков CLIPLINE
Основные характеристики
- Очень узкий релейный модуль для реле с 4 принудительно управляемыми контактами
- Встроенные светодиодный индикатор состояния и безынерционный диод
- Ток переключения до 4 x 6 A
- Многочисленные группы контактов: 2NO + 2NC, 3NO + 1NC
- Профессиональное шунтирование соседних модулей экономит время на формирование разводки