Распредкоробки с зажимом QUICKON – простое соединение без штекерного соединителя
Распредкоробки, оснащенные клеммами с ножевыми контактами QUICKON для простого создания наглядной кабельной разводки датчиков и исполнительных элементов без штекерных соединителей. Подключайте концы проводников датчиков без разъемов напрямую и без снятия изоляции.
Преимущества для вас
- Быстрая сборка при помощи клеммам с ножевыми контактами
- Простое подключение сигнальных проводов без штекерных соединителей
- Гибкое подключение магистрального кабеля и простая замена концентратора и проводника при обслуживании благодаря съемной крышке разъема
- Безопасное применение в полевых условиях благодаря литому корпусу и высокой степени защиты
- Повышенная эксплуатационная готовность машин благодаря простой диагностике
Основные характеристики
- Разъем с прокалывающими контактами QUICKON IDC
- Сечение 5-контактного провода: 0,14 мм² … 0,5 мм²
- Сечение 4-контактного провода: 0,14 мм² … 0,75 мм²
- Назначение разъемов: двойное
- Степень защиты: IP65, IP67