Распределительные блоки со встроенным разделительным элементом — простое разделение сигналов
Функциональные распределительные блоки PTFIX являются первыми распределительными блоками с интегрированной функцией. Распределительные блоки доступны в вариантах TG (для различных разделительных штекеров, штекеров для установки предохранителей и электронных компонентов), MT (встроенные ножевые размыкатели) и MTL (встроенные ножевые рычажные размыкатели).
Преимущества для вас
- Быстрое и простое разделение сигналов, а также встраивание предохранителей и конструктивных элементов
- Значительная экономия времени благодаря удобству распределительных блоков
- Значительная экономия места благодаря компактным и минималистичным размерам измерительной клеммы
- Гибкие возможности монтажа на монтажных рейках или прямой монтаж благодаря наличию монтажных адаптеров
- Использование стандартных принадлежностей CLIPLINE complete
Основные характеристики
- Зажим push-in
- Напряжение: 400 В
- Ток: 20 A
- Номинальное сечение: 2,5 мм²
- Сечение подключаемых проводов: 0,14 мм² … 4 мм²
- Тестовые гнезда для любых пробников