ППК с корпусом из легированной стали – оптимизированы для применения в гигиенических зонах
Новые гигиенические промышленные ПК оборудованы закрытым со всех сторон корпусом из нержавеющей стали без винтов и кромок. Высокопроизводительные и надежные панельные ПК и мониторы имеют оптимальные параметры для управления машинами и установками в гигиенических зонах фармацевтической, пищевой, химической промышленности и промышленности безалкогольных напитков.
Преимущества для вас
- Прочное и высокопроизводительное решение в экстремальных условиях
- Стабильное и стойкое решение благодаря закрытому стальному корпусу
- Гигиеничный дизайн с пассивным охлаждением
- Масштабируемая производительность процессора в зависимости от приложения
- Простой монтаж при помощи консольного адаптера или адаптера VESA
Основные характеристики
- Дисплей Full HD 15,6", 17,3" и 23,8"
- Intel® Celeron® или Core™ i5
- Мультитач PCAP
- Закрытый корпус из нержавеющей стали
- Полная защита IP69K
- Защитная пленка от осколков (опционально)
- WLAN + Bluetooth (опционально)