Заземляющая клемма - SLK 16-EX 0523998

Клемма защитного провода, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,5 мм² - 16 мм², AWG: 20 - 6, ширина: 10 мм, цвет: cеребристый, тип монтажа: NS 32

Скачать файл PDF для продукта

Подробная информация о продукте




Ключ заказа 0523998
Упаковочная единица 10 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
GTIN 4017918002725
Вес/шт. (с упаковкой) 25,2 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 25,0 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения DE



EAC